(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Hoja corta de carburo de 2 flautas GC2T

Hoja corta de carburo de 2 flautas GC2T
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· En comparación con las cuchillas cortas de otros fabricantes, la longitud de la cuchilla se establece un poco más larga.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
GC2T-1
GC2T-1.5
GC2T-2
GC2T-2.5
GC2T-3
GC2T-4
GC2T-5
GC2T-6
GC2T-7
GC2T-8
GC2T-9
GC2T-10
GC2T-11
GC2T-12
GC2T-13
GC2T-14
GC2T-15
GC2T-16
GC2T-17
GC2T-18
GC2T-19
GC2T-20
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de la cuchilla (D)
(φ)
Longitud de la hoja (ℓ)
(mm)
Diámetro del vástago (d)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

12450
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1.53.5450
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

25450
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

2.56450
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

310650
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

412660
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

515660
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

615660
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

720870
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

820870
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

9251090
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10251090
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

11301290
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

12301290
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

13351290
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

143516110
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

154016110
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

164016110
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

174020110
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

184020110
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

194520115
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

204520115

Cargando…

  1. 1

Información básica

material de trabajo Acero al carbono, acero aleado y acero para herramientas. / Acero templado y revenido (30 a 60 HRC) / Alta dureza Steel-HRC55 / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aluminio Numero de flautas(hoja) 2 Tipo Cuadrado
Aplicación de mecanizado Avión / Lado / Ranura / Cortes inclinados Forma de punta de cuchilla Borde afilado Ángulo de torsión (θ) Torsión estándar (30-40 °)
Tolerancia del diámetro de la cuchilla(mm) 0~-0.03

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico