(!)A partir del día 15 de dic. de 2019 Windows 7 ya no será recomendado para ser usado con el sitio de MISUMI debido a que Microsoft dejará de darle soporte el día 14 de ene. de 2020

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 29/2/2020 el día a 9:00 am el día 1/3/2020 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.
    Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 p.m. 2/29/2020 to 9:00 a.m. (CST) 3/1/2020. We apologize for the inconvenience.

SAGC4T SA Hoja corta de carburo recubierto de 4 flautas

SAGC4T SA Hoja corta de carburo recubierto de 4 flautas
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· El mecanizado es posible con una amplia gama de materiales, desde materias primas hasta acero endurecido.
· Un tipo de 4 flautas de uso general con especificación de ángulo de pasador.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
SAGC4T-2
SAGC4T-3
SAGC4T-4
SAGC4T-5
SAGC4T-6
SAGC4T-7
SAGC4T-8
SAGC4T-9
SAGC4T-10
SAGC4T-11
SAGC4T-12
SAGC4T-13
SAGC4T-14
SAGC4T-15
SAGC4T-16
SAGC4T-17
SAGC4T-18
SAGC4T-19
SAGC4T-20
Número de ParteDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de la cuchilla (D)
(φ)
Longitud de la hoja (ℓ)
(mm)
Diámetro del vástago (d)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Tolerancia del diámetro de la cuchilla
(mm)
Disponible

6 Días o más

254500~-0.03
Disponible

6 Días o más

3106500~-0.03
Disponible

6 Días o más

4126600~-0.03
Disponible

6 Días o más

5156600~-0.03
Disponible

6 Días o más

6156600~-0.03
Disponible

6 Días o más

7208700~-0.03
Disponible

6 Días o más

8208700~-0.03
Disponible

6 Días o más

92510900~-0.03
Disponible

6 Días o más

102510900~-0.03
Disponible

6 Días o más

113012900~-0.03
Disponible

6 Días o más

123012900~-0.03
Disponible

6 Días o más

133512900~-0.03
Disponible

6 Días o más

1435161100~-0.03
Disponible

6 Días o más

1540161100~-0.03
Disponible

6 Días o más

1640161100~-0.03
Disponible

6 Días o más

1740201100~-0.03
Disponible

6 Días o más

1840201100~-0.03
Disponible

6 Días o más

1945201150~-0.03
Disponible

6 Días o más

2045201150~-0.03

Cargando…

  1. 1

Información básica

material de trabajo Acero al carbono, acero aleado y acero para herramientas. / Acero templado y revenido (30 a 60 HRC) / Alta dureza Steel-HRC55 / Acero inoxidable / Hierro fundido / Titanio Numero de flautas(hoja) 4 Tipo Cuadrado
Revestimiento TiAlN Aplicación de mecanizado Avión / Lado / Ranura / Cortes inclinados Forma de punta de cuchilla Borde afilado
Ángulo de torsión (θ) Torsión estándar (30-40 °)

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico