(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Tocador de columna rectangular de una sola roca con diamantes

Tocador de columna rectangular de una sola roca con diamantes
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Como es un diamante prismático, el cambio en el área de contacto del diamante después de golpear toda la superficie es pequeño, es posible un apósito estable y tiene una larga vida.
[Aplicaciones]
· Modificación de la muela y eliminación de las capas de molienda obstruidas.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
TKDD-11-06
TKDD-11-08
TKDD-12-06
TKDD-12-08
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro
(mm)
Masa Trusco Code
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1172,8 g400-4647
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1172,9 g400-4655
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1286,3 g400-4663
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1286,4 g400-4671

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo Tocador de diamantes Longitud total(mm) 100 Material Acero al carbono para estructura mecánica de diamante artificial (S45C)

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico