(!)A partir del día 15 de dic. de 2019 Windows 7 ya no será recomendado para ser usado con el sitio de MISUMI debido a que Microsoft dejará de darle soporte el día 14 de ene. de 2020

Manómetro de glicerina (tipo de soporte con bastidor en A, ø60) (Números de pieza)

Manómetro de glicerina (tipo de soporte con bastidor en A, ø60)
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Las piezas y la carcasa húmedas están hechas de acero para proporcionar una excelente resistencia a la corrosión y a la atmósfera.
· Producto estándar JIS B 7505-1.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
GV50-173-0MP
GV50-173-0.1MP
GV50-173-0.2MP
GV50-173-0.3MP
GV50-173-0.4MP
GV50-173-0.6MP
GV50-173-1.0MP
GV50-173-1.5MP
GV50-173-2.0MP
GV50-173-2.5MP
GV50-173-3.5MP
GV50-173-5.0MP
GV50-173-7.0MP
GV50-173-10.0MP
GV50-173-15.0MP
GV50-173-25.0MP
GV50-173-35.0MP
Número de ParteDescuento por volumenDías para enviar Rango de presión
(MPa)
Escala minima
(MPa)
Trusco Code Masa
(g)
Forma de la caja
Disponible

6 Días o más

-0.1~00.005157-6062300A
Disponible

6 Días o más

0–0.10.005157-5899300A
Disponible

6 Días o más

0–0.20.01157-5902300A
Disponible

6 Días o más

0~0.30.01157-5911300A
Disponible

6 Días o más

0–0.40.02157-5929300A
Disponible

8 Días o más

0~0.60.02157-5937300A
Disponible

6 Días o más

0~1.00.05157-5945300A
Disponible

6 Días o más

0~1.50.05157-5953300A
Disponible

Durante el mismo día

Existencias

0~2.00.1157-5961300A
Disponible

6 Días o más

0–2.50.1157-5970300A
Disponible

6 Días o más

0~3.50.1157-5988300A
Disponible

6 Días o más

0~5.00.2157-5996300A
Disponible

6 Días o más

0~7.00.2157-6003300A
Disponible

6 Días o más

0–100.5157-6011300A
Disponible

6 Días o más

0~150.5157-6020300A
Disponible

8 Días o más

0–2501157-6038300A
Disponible

6 Días o más

0~3501157-6046300A

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo del Producto Manómetro de glicerina Especificaciones JIS B7505-1 Material Acero inoxidable (SUS316)
Utilizar Medición de presión constante de gas o líquido. Exactitud ±1.5% FS Tamaño(mm) 60
Tamaño del conector R1/4

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico