(!)A partir del día 15 de dic. de 2019 Windows 7 ya no será recomendado para ser usado con el sitio de MISUMI debido a que Microsoft dejará de darle soporte el día 14 de ene. de 2020

Manómetro pequeño (tipo vertical de bastidor A / ø50) (Números de pieza)

Manómetro pequeño (tipo vertical de bastidor A / ø50)
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Un manómetro utilizado para medir la presión de equipos pequeños o equipos neumáticos, lo que contribuye a la miniaturización de los equipos en general.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
GK20-271-0.1MP
GK20-271-0.2MP
GK20-271-0.4MP
GK20-271-0.7MP
GK20-271-1.0MP
GK20-271-2.0MP
Número de ParteDescuento por volumenDías para enviar Rango de presión
(MPa)
Escala minima
(MPa)
Trusco Code Masa
(g)
Forma de la caja
Disponible

6 Días o más

0–0.10.005169-390595A
Disponible

6 Días o más

0–0.20.01169-391395A
Disponible

6 Días o más

0–0.40.02169-392195A
Disponible

6 Días o más

0–0.70.02169-393095A
Disponible

6 Días o más

0~1.00.05169-394895A
Disponible

6 Días o más

0~2.00.1169-395695A

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo del Producto Pequeño manómetro Material Latón Utilizar Medición de presión constante de gas o líquido.
Exactitud ±3% FS Tamaño(mm) 50 Tamaño del conector R1/4(PT)
Detalles del material Tubo Bourdon: latón, Stock: latón

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico