(!)A partir del día 15 de dic. de 2019 Windows 7 ya no será recomendado para ser usado con el sitio de MISUMI debido a que Microsoft dejará de darle soporte el día 14 de ene. de 2020

Manómetro ordinario (tipo embebido en marco D, ø60) (Números de pieza)

Manómetro ordinario (tipo embebido en marco D, ø60)

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Manómetro con una estructura simple que muestra la deformación elástica (movimiento) del tubo Bourdon con una aguja indicadora, lo que permite un fácil manejo.
· Tipo embebido donde el puerto de entrada de presión se encuentra en la parte posterior.
· Producto estándar JIS B 7505-1.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
AA15-221-0MP
AA15-221-0.1MP
AA15-221-0.4MP
AA15-221-0.6MP
AA15-221-0.16MP
AA15-221-0.25MP
AA15-221-1.0MP
AA15-221-1.6MP
AA15-221-2.5MP
AA15-221-4.0MP
AA15-221-6.0MP
AA15-221-10.0MP
Número de ParteDescuento por volumenDías para enviar Rango de presión
(MPa)
Escala minima
(MPa)
Detalles del material Trusco Code Masa
(g)
Forma de la caja
Disponible

6 Días o más

-0.1~00.002Tubo Bourdon: latón, Stock: latón169-2755200D
Disponible

6 Días o más

0–0.10.002Tubo Bourdon: latón, Stock: latón169-2640200D
Disponible

6 Días o más

0–0.40.01Tubo Bourdon: latón, Stock: latón169-2674200D
Disponible

6 Días o más

0~0.60.01Tubo Bourdon: latón, Stock: latón169-2682200D
Disponible

6 Días o más

0~0.160.005Tubo Bourdon: latón, Stock: latón169-2658200D
Disponible

6 Días o más

0~0.250.005Tubo Bourdon: latón, Stock: latón169-2666200D
Disponible

6 Días o más

0~1.00.02Tubo Bourdon: latón, Stock: latón169-2691200D
Disponible

6 Días o más

0~1.60.05Tubo Bourdon: latón, Stock: latón169-2704200D
Disponible

6 Días o más

0–2.50.05Tubo Bourdon: latón, Stock: latón169-2712200D
Disponible

6 Días o más

0~4.00.1Tubo Bourdon: acero inoxidable (SUS316), Stock: latón169-2721200D
Disponible

6 Días o más

0~6.00.1Tubo Bourdon: acero inoxidable (SUS316), Stock: latón169-2739200D
Disponible

6 Días o más

0–100.2Tubo Bourdon: acero inoxidable (SUS316), Stock: latón169-2747200D

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo del Producto Manómetro de uso general Especificaciones JIS B7505-1 Material Latón
Utilizar Medición de presión constante de gas o líquido. Exactitud ±1.6% FS Tamaño(mm) 60
Tamaño del conector G1/4B

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico