(!)A partir del día 15 de dic. de 2019 Windows 7 ya no será recomendado para ser usado con el sitio de MISUMI debido a que Microsoft dejará de darle soporte el día 14 de ene. de 2020

Medidor de presión de tipo normal (tipo vertical de bastidor A / ø60) (Números de pieza)

Medidor de presión de tipo normal (tipo vertical de bastidor A / ø60)

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Este manómetro está estructurado para transmitir la deformación elástica (movimiento) de un tubo Bourdon al indicador del manómetro y presenta un diseño simple que es fácil de usar.
· Este producto cumple con los estándares JIS B 7505.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
AA10-121-0MP
AA10-121-0.1MP
AA10-121-0.4MP
AA10-121-0.6MP
AA10-121-0.16MP
AA10-121-0.25MP
AA10-121-1.0MP
AA10-121-1.6MP
AA10-121-2.5MP
AA10-121-4.0MP
AA10-121-6.0MP
AA10-121-10.0MP
Número de ParteDescuento por volumenDías para enviar Rango de presión
(MPa)
Escala minima
(MPa)
Detalles del material Trusco Code Masa
(g)
Forma de la caja
Disponible

6 Días o más

-0.1~00.002Tubo Bourdon: latón, Stock: latón158-0591200A
Disponible

6 Días o más

0–0.10.002Tubo Bourdon: latón, Stock: latón158-0485200A
Disponible

6 Días o más

0–0.40.01Tubo Bourdon: latón, Stock: latón158-0515200A
Disponible

6 Días o más

0~0.60.01Tubo Bourdon: latón, Stock: latón158-0523200A
Disponible

7 Días o más

0~0.160.005Tubo Bourdon: latón, Stock: latón158-0493200A
Disponible

6 Días o más

0~0.250.005Tubo Bourdon: latón, Stock: latón158-0507200A
Disponible

6 Días o más

0~1.00.02Tubo Bourdon: latón, Stock: latón158-0531200A
Disponible

6 Días o más

0~1.60.05Tubo Bourdon: latón, Stock: latón158-0540200A
Disponible

6 Días o más

0–2.50.05Tubo Bourdon: latón, Stock: latón158-0558200A
Disponible

6 Días o más

0~4.00.1Tubo Bourdon: acero inoxidable (SUS316), Stock: latón158-0566200A
Disponible

6 Días o más

0~6.00.1Tubo Bourdon: acero inoxidable (SUS316), Stock: latón158-0574200A
Disponible

6 Días o más

0–100.2Tubo Bourdon: acero inoxidable (SUS316), Stock: latón158-0582200A

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo del Producto Manómetro de uso general Especificaciones JIS B7505 Material Latón
Utilizar Medición de presión constante de gas o líquido. Exactitud ±1.6% FS Tamaño(mm) 60
Tamaño del conector G1/4B

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico