(!)A partir del día 15 de dic. de 2019 Windows 7 ya no será recomendado para ser usado con el sitio de MISUMI debido a que Microsoft dejará de darle soporte el día 14 de ene. de 2020

Manómetro de vapor general (Tipo B Tipo vertical / ø100)

Manómetro de vapor general (Tipo B Tipo vertical / ø100)

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
G421-211-M-0.1MP
G421-211-M-0.4MP
G421-211-M-0.5MP
G421-211-M-0.6MP
G421-211-M-0.16MP
G421-211-M-0.25MP
G421-211-M-1MP
G421-211-M-1.6MP
G421-211-M-2MP
G421-211-M-2.5MP
Número de ParteDescuento por volumenDías para enviar Rango de presión
(MPa)
Escala minima
(MPa)
Designación nominal Trusco Code Forma de la caja Masa
(g)
Disponible

6 Días o más

0–0.10.002BMT3/8 × 100 × 0.10 MPa326-0054B520
Disponible

6 Días o más

0–0.40.01BMT3/8 × 100 × 0.40 MPa326-0071B520
Disponible

6 Días o más

0–0.50.01BMT3/8 × 100 × 0.50 MPa326-0089B520
Disponible

7 Días o más

0~0.60.01BMT3/8 × 100 × 0.60 MPa326-0097B520
Disponible

6 Días o más

0~0.160.005BMT3/8 × 100 × 0.16 MPa326-0046B520
Disponible

6 Días o más

0~0.250.005BMT3/8 × 100 × 0.25 MPa326-0062B520
Disponible

6 Días o más

0~1.00.02BMT3/8 × 100 × 1.00 MPa326-0119B520
Disponible

6 Días o más

0~1.60.05BMT3/8 × 100 × 1.60 MPa326-0101B520
Disponible

6 Días o más

0~2.00.05BMT3/8 × 100 × 2.00 MPa326-0135B520
Disponible

7 Días o más

0–2.50.05BMT3/8 × 100 × 2.50 MPa326-0127B520

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo del Producto Manómetro para vapor general Especificaciones JIS B7505-1 Material Latón
Utilizar Medición de presión constante de gas o líquido. Exactitud ±1.6% FS Tamaño(mm) 100
Tamaño del conector G3/8B

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico