(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Bloque (tipo medida de ranura en V)

Bloque (tipo medida de ranura en V)

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

· Modelo del Producto: bloque V
· Modelo: Tipo cuadrado con ranura en V
· Material: Hierro fundido
· Especificación: Acabado a máquina
· Solicitud: Para trazar en barras redondas.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
124-100K
124-125K
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Ancho
(mm)
Profundidad
(mm)
Altura
(mm)
Paralelismo de la base y las ranuras en V
(µm)
Trusco Code Masa
(g)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10010010057365-10703400
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12512512559365-10886200

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo del Producto Bloque V Material Hierro fundido Modelo Caja con ranuras en V
Especificaciones Acabado de la máquina Aplicación Para trazar en barras redondas. Cuerpo principal: opción Cuerpo principal

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico