(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

"Lupa de pie" (tipo universal)

"Lupa de pie" (tipo universal)
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Un tipo universal donde el ángulo de la lente se puede configurar libremente.
· Tiene una mesa que hace que sea muy conveniente usar ambas manos para trabajos detallados, etc.
[Aplicaciones]
· Para trabajos de montaje, inspección de piezas, etc.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

TL-SLU

Número de Parte
TL-SLU
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo del Producto Lupa de pie Aumento(veces) 2.5 Con / sin luz LED NA
Con / sin escala NA Tamaño de la lente(mm) φ75 Modelo de montaje Tipo de soporte de mesa
Longitud total(mm) 76 Ancho(mm) 54 Profundidad(mm) 59
Trusco Code 250-9253 Masa(g) 450 Material de la lente Vaso

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo TL-SLU de la serie "Lupa de pie" (tipo universal).

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico