(!)A partir del día 15 de dic. de 2019 Windows 7 ya no será recomendado para ser usado con el sitio de MISUMI debido a que Microsoft dejará de darle soporte el día 14 de ene. de 2020

  • La respuesta de MISUMI al COVID-19 como un proveedor esencial y nuestro compromiso con nuestros clientes y su seguridad. Leer más.
  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 1:00 am el día a 1:00 pm el día 25/10/2020 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.
    Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 1:00 a.m. to 1:00 p.m. (CST) 10/25/2020. We apologize for the inconvenience.

Sierra de taladro de vástago hexagonal

Sierra de taladro de vástago hexagonal

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • 502X-050
  • 502X-060
  • 502X-070

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

502X-050

 
Número de Parte
502X-050
Número de ParteDescuento por volumenDías para enviar Herramienta utilizada
Disponible

7 Días o más

Tipo de eje hexagonal: destornillador de impacto / taladro eléctrico

Cargando…

  1. 1

Información básica

tipo de producto Sierra de perforación Tamaño(mm) 5 Longitud total L(mm) 102
Longitud de tornillo SL(mm) 63 Diámetro del eje d(mm) 6.35 Tipo de eje Eje hexagonal
Material de destino Madera en general, madera contrachapada para estructurar, revestimiento, materiales de construcción duros, láminas de aluminio, chapa de hierro (hasta 1,2 mm de espesor) Material HSS / acabado de recubrimiento de titanio

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 502X-050 de la serie Sierra de taladro de vástago hexagonal.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico