(!)A partir del día 15 de dic. de 2019 Windows 7 ya no será recomendado para ser usado con el sitio de MISUMI debido a que Microsoft dejará de darle soporte el día 14 de ene. de 2020

  • La respuesta de MISUMI al COVID-19 como un proveedor esencial y nuestro compromiso con nuestros clientes y su seguridad. Leer más.
  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 1:00 am el día a 1:00 pm el día 25/10/2020 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.
    Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 1:00 a.m. to 1:00 p.m. (CST) 10/25/2020. We apologize for the inconvenience.

Taladro ajustable de carburo

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
36T
36TL
Número de ParteDescuento por volumenDías para enviar Tamaño
(mm)
Diámetro perforable
(mm)
Herramienta utilizada Contenido
Disponible

7 Días o más

30×12030~120Taladro eléctricoCuerpo, llave hexagonal
Disponible

7 Días o más

30×20030~200Taladro eléctricoCuerpo, llave hexagonal

Cargando…

  1. 1

Información básica

tipo de producto Juego Diámetro del eje d(mm) 10 Profundidad de perforación Un lado: 25 / Ambos lados: 50
Tipo de eje 3 surcos Material de destino Revestimiento / Madera / Materiales de Construcción Duros Material Cuerpo principal: Acero ordinario / Hoja de repuesto: Con punta endurecida / Taladro central: Con punta endurecida

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico