(!)A partir del día 15 de dic. de 2019 Windows 7 ya no será recomendado para ser usado con el sitio de MISUMI debido a que Microsoft dejará de darle soporte el día 14 de ene. de 2020

  • La respuesta de MISUMI al COVID-19 como un proveedor esencial y nuestro compromiso con nuestros clientes y su seguridad. Leer más.
  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 1:00 am el día a 1:00 pm el día 25/10/2020 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.
    Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 1:00 a.m. to 1:00 p.m. (CST) 10/25/2020. We apologize for the inconvenience.

Taladro para bambú

Taladro para bambú

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
601-070
601-080
601-085
601-090
601-100
Número de ParteDescuento por volumenDías para enviar Tamaño
(mm)
Longitud de tornillo SL
(mm)
Herramienta utilizada
Disponible

7 Días o más

735Conductor de impacto / taladro eléctrico / máquina de perforación
Disponible

7 Días o más

840Conductor de impacto / taladro eléctrico / máquina de perforación
Disponible

7 Días o más

8.540Conductor de impacto / taladro eléctrico / máquina de perforación
Disponible

7 Días o más

940Conductor de impacto / taladro eléctrico / máquina de perforación
Disponible

8 Días o más

1040Conductor de impacto / taladro eléctrico / máquina de perforación

Cargando…

  1. 1

Información básica

Longitud total L(mm) 80 Diámetro del eje d(mm) 6.35 Tipo de eje Eje hexagonal
Material de destino Madera en general, madera dura, bambú, PVC, acrílico, caucho duro Material Acero ordinario / acabado de niquelado electrolítico

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico