(!)A partir del día 15 de dic. de 2019 Windows 7 ya no será recomendado para ser usado con el sitio de MISUMI debido a que Microsoft dejará de darle soporte el día 14 de ene. de 2020

  • La respuesta de MISUMI al COVID-19 como un proveedor esencial y nuestro compromiso con nuestros clientes y su seguridad. Leer más.
  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 1:00 am el día a 1:00 pm el día 25/10/2020 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.
    Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 1:00 a.m. to 1:00 p.m. (CST) 10/25/2020. We apologize for the inconvenience.

Broca corta previa al triángulo

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

5B-130

 
Número de Parte
5B-130
Número de ParteDescuento por volumenDías para enviar Herramienta utilizada
Disponible

7 Días o más

Destornillador de impacto (hasta 19 mm), taladro eléctrico, perforadora

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tamaño(mm) 13 Longitud total L(mm) 120 Longitud de tornillo SL(mm) 70
Diámetro del eje d(mm) 6.35 Tipo de eje Eje hexagonal Material de destino Madera, bambú
Material Acero ordinario

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 5B-130 de la serie Broca corta previa al triángulo.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico