(!)A partir del día 15 de dic. de 2019 Windows 7 ya no será recomendado para ser usado con el sitio de MISUMI debido a que Microsoft dejará de darle soporte el día 14 de ene. de 2020

  • La respuesta de MISUMI al COVID-19 como un proveedor esencial y nuestro compromiso con nuestros clientes y su seguridad. Leer más.
  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 1:00 am el día a 1:00 pm el día 25/10/2020 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.
    Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 1:00 a.m. to 1:00 p.m. (CST) 10/25/2020. We apologize for the inconvenience.

Taladro Flexible

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
36
36-B300
36-CD1
36-K
Número de ParteDescuento por volumenDías para enviar tipo de producto Tamaño
(mm)
Diámetro del eje d
(mm)
Diámetro perforable
(mm)
Profundidad de perforación Tipo de eje Herramienta utilizada Contenido
Disponible

7 Días o más

Juego30×1201030~120Un lado: 25 / Ambos lados: 503 surcosTaladro eléctricoCuerpo, taladro central para placa delgada, llave hexagonal
Disponible

14 Días o más

Barra larga (para 300 mm)-830~300--Taladro eléctrico-
Disponible

9 Días o más

Para el centro de perforación de tablero grueso-8---Taladro eléctrico-
Disponible

7 Días o más

Hoja de repuesto HSS (par de 2 hojas)-----Taladro eléctrico-

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material de destino Madera, cartón yeso Material Cuerpo principal: acero ordinario / Hoja de repuesto: material de alta velocidad / taladro central: acero ordinario

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico