(!)A partir del día 15 de dic. de 2019 Windows 7 ya no será recomendado para ser usado con el sitio de MISUMI debido a que Microsoft dejará de darle soporte el día 14 de ene. de 2020

  • La respuesta de MISUMI al COVID-19 como un proveedor esencial y nuestro compromiso con nuestros clientes y su seguridad. Leer más.
  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 1:00 am el día a 1:00 pm el día 25/10/2020 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.
    Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 1:00 a.m. to 1:00 p.m. (CST) 10/25/2020. We apologize for the inconvenience.

Bit de doble propósito

Bit de doble propósito

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
6-060
6-300
Número de ParteDescuento por volumenDías para enviar Tamaño
(mm)
Longitud total L
(mm)
Longitud de tornillo SL
(mm)
Diámetro del eje d
(mm)
Herramienta utilizada
Disponible

8 Días o más

61601006.35Destornillador de impacto (hasta 13 mm), taladro eléctrico
Disponible

7 Días o más

3021014010Destornillador de impacto (hasta 13 mm), taladro eléctrico

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de eje Eje hexagonal Material de destino Madera Material Acero ordinario

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico