(!)A partir del día 15 de dic. de 2019 Windows 7 ya no será recomendado para ser usado con el sitio de MISUMI debido a que Microsoft dejará de darle soporte el día 14 de ene. de 2020

  • La respuesta de MISUMI al COVID-19 como un proveedor esencial y nuestro compromiso con nuestros clientes y su seguridad. Leer más.

Cortador de chaflán de eje hexagonal HSS 90 °

Cortador de chaflán de eje hexagonal HSS 90 °

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
5007-080
5007-160
Número de ParteDescuento por volumenDías para enviar Tamaño
(mm)
Longitud total L
(mm)
Herramienta utilizada
Disponible

7 Días o más

844Conductor de impacto / taladro eléctrico
Disponible

12 Días o más

1652Conductor de impacto / taladro eléctrico

Cargando…

  1. 1

Información básica

Diámetro del eje d(mm) 6.35 Tipo de eje Eje hexagonal Material de destino Madera en general, aluminio, hierro, resina.
Longitud del eje ℓ(mm) 32 Material Acero de alta velocidad

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico