(!)A partir del día 15 de dic. de 2019 Windows 7 ya no será recomendado para ser usado con el sitio de MISUMI debido a que Microsoft dejará de darle soporte el día 14 de ene. de 2020

  • La respuesta de MISUMI al COVID-19 como un proveedor esencial y nuestro compromiso con nuestros clientes y su seguridad. Leer más.

Bit corto

Bit corto

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
5-085
5-300
5-400
Número de ParteDescuento por volumenDías para enviar Tamaño
(mm)
Longitud total L
(mm)
Longitud de tornillo SL
(mm)
Diámetro del eje d
(mm)
Tipo de eje Herramienta utilizada
Disponible

7 Días o más

8.5100606.35Eje hexagonalAtornillador de impacto (hasta 19 mm), taladro eléctrico
Disponible

7 Días o más

301308010Eje hexagonalAtornillador de impacto (hasta 19 mm), taladro eléctrico
Disponible

9 Días o más

4014090123 surcosAtornillador de impacto (hasta 19 mm), taladro eléctrico

Cargando…

  1. 1

Información básica

tipo de producto Objeto unico Material de destino Madera en general Material Acero ordinario

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico