(!)A partir del día 15 de dic. de 2019 Windows 7 ya no será recomendado para ser usado con el sitio de MISUMI debido a que Microsoft dejará de darle soporte el día 14 de ene. de 2020

  • La respuesta de MISUMI al COVID-19 como un proveedor esencial y nuestro compromiso con nuestros clientes y su seguridad. Leer más.

Impacto Bit, Medio

Impacto Bit, Medio

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • 7M-210
  • 7M-030
  • 7M-040
  • 7M-050
  • 7M-060
  • 7M-080
  • 7M-090
  • 7M-100
  • 7M-110
  • 7M-120
  • 7M-130

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
7M-060
7M-065
7M-080
7M-100
Número de ParteDescuento por volumenDías para enviar Tamaño
(mm)
Longitud total L
(mm)
Longitud de tornillo SL
(mm)
Herramienta utilizada
Disponible

7 Días o más

6160100Conductor de impacto, taladro eléctrico
Disponible

7 Días o más

6.5170100Conductor de impacto, taladro eléctrico
Disponible

7 Días o más

8170100Conductor de impacto, taladro eléctrico
Disponible

7 Días o más

10190120Conductor de impacto, taladro eléctrico

Cargando…

  1. 1

Información básica

Diámetro del eje d(mm) 6.35 Tipo de eje Eje hexagonal Material de destino Madera
Material Acero ordinario

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico