(!)A partir del día 15 de dic. de 2019 Windows 7 ya no será recomendado para ser usado con el sitio de MISUMI debido a que Microsoft dejará de darle soporte el día 14 de ene. de 2020

  • La respuesta de MISUMI al COVID-19 como un proveedor esencial y nuestro compromiso con nuestros clientes y su seguridad. Leer más.
  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 1:00 am el día a 1:00 pm el día 25/10/2020 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.
    Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 1:00 a.m. to 1:00 p.m. (CST) 10/25/2020. We apologize for the inconvenience.

Broca para carpintería, punta recta de corte ultraduro

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

SO63

Número de Parte
SO63
Número de ParteDescuento por volumenDías para enviar Código JAN Precio estándar Numero de flautas
Disponible

7 Días o más

494857201041545002

Cargando…

  1. 1

Información básica

tipo de producto Broca recta sólida de carburo Aplicación Para recortadora Nominal(φ) 6×3
D(mm) 3 d(mm) 6 L(mm) 35
l(mm) 10 Número contenido en un paquete 10

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo SO63 de la serie Broca para carpintería, punta recta de corte ultraduro.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico