(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Copa de agarre alto (muela abrasiva)

Copa de agarre alto (muela abrasiva)
  • Descuento por volumen

Características: Rendimiento de reducción de valor
Arena: 24
Tamaño del diámetro interior: 22.23
Diámetro mayor: 180
Velocidad máxima de rotación operativa: 80
estrategia de puntos: 20
Dimensión de espesor: 6
Material de trabajo: Acero inoxidable
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre la copa de alto agarre (muela abrasiva), consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

HGC1806-24

Número de Parte
HGC1806-24
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Diámetro exterior Dimensiones(mm) 180 Dimensión del diámetro interno(mm) 22.23 Espesor(mm) 6
Material de trabajo Acero en general / Acero inoxidable / Aleación de acero / Hierro fundido Tamaño de partícula(#) 24 Características Énfasis en la capacidad de corte
Velocidad máxima de rotación operativa(Sra) 80 Estrategia de puntos 20

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo HGC1806-24 de la serie Copa de agarre alto (muela abrasiva).

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico