(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
El vástago se ha hecho especialmente largo para un grabado profundo. Diseñado con una caña delgada.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Cargando…
Material de trabajo | Hierro fundido / Aluminio / Resina / Acero al carbón / Aleación de acero / Herramienta de acero / Aleación de acero | Tipo de forma de flauta | Cuadrado | Número de flautas(hoja) | 4 |
---|---|---|---|---|---|
Tipo de material de herramienta | Cobalt HSS (SKH56) | Procesamiento de aplicaciones | Avión / Lado / Ranura | Revestimiento | Sin recubrimiento |
Ángulo de hélice (θ) | Torsión estándar (30-40 °) | Disponibilidad de la cuchilla base | Disponible | Tolerancia del diámetro de la cuchilla(mm) | 0~+0.03 |
Agujero central | Ninguno |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente