(!)A partir del día 15 de dic. de 2019 Windows 7 ya no será recomendado para ser usado con el sitio de MISUMI debido a que Microsoft dejará de darle soporte el día 14 de ene. de 2020

  • La respuesta de MISUMI al COVID-19 como un proveedor esencial y nuestro compromiso con nuestros clientes y su seguridad. Leer más.

Vástago recto, avellanado, HSS, sin revestimiento 60 °

Vástago recto, avellanado, HSS, sin revestimiento 60 °

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
6276-6.3
6276-8.0
6276-12.5
6276-16.0
6276-20.0
6276-25.0
Número de ParteDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de la cuchilla (D)
(mm)
Diámetro del vástago
(d)
Diámetro de la punta
(d)
Longitud total
(l)
Rango de diámetro del orificio de chaflán Tolerancia del diámetro del vástago
Disponible

8 Días o más

6.351.6451.6~6.3h9
Disponible

7 Días o más

862502.0 a 8.0h9
Disponible

7 Días o más

12.583.2563.2~12.5h9
Disponible

7 Días o más

16104634.0~16.0h9
Disponible

7 Días o más

20105675.0 a 20.0h9
Disponible

12 Días o más

25106.3716.3~25.0h9

Cargando…

  1. 1

Información básica

Utilizar Agujero Chaflán Ángulo de punta (θ) 60 Material de trabajo Acero en general / Acero templado y revenido / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aluminio / Cobre / Resina
Cuchilla simple / cuchilla doble Sola cuchilla Disponibilidad de cuchilla periférica Disponible Tipo de material de herramienta Acero de alta velocidad
Presencia de recubrimiento NA Tipo de recubrimiento Sin recubrimiento Numero de flautas 3-flauta
Tipo de caña Recto

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico