(!)A partir del día 15 de dic. de 2019 Windows 7 ya no será recomendado para ser usado con el sitio de MISUMI debido a que Microsoft dejará de darle soporte el día 14 de ene. de 2020

  • La respuesta de MISUMI al COVID-19 como un proveedor esencial y nuestro compromiso con nuestros clientes y su seguridad. Leer más.

Juego de fregadero con revestimiento TiAlN 4 pares

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

6277-AL-4SET

Número de Parte
6277-AL-4SET
Número de ParteDescuento por volumenDías para enviar Tolerancia del diámetro del vástago
Disponible

14 Días o más

h9

Cargando…

  1. 1

Información básica

Utilizar Agujero Chaflán Ángulo de punta (θ) 90 Diámetro de la cuchilla (D)(mm) 16.5,20.5,25.0,37.0
Material de trabajo Acero en general / Acero templado y revenido / Acero inoxidable / Hierro fundido / Titanio / Cobre / Resina Cuchilla simple / cuchilla doble Sola cuchilla Disponibilidad de cuchilla periférica Disponible
Tipo de material de herramienta Acero de alta velocidad Presencia de recubrimiento Disponible Tipo de recubrimiento TiAlN
Numero de flautas 3-flauta Tornillo de cabeza plana compatible(M) M8.0,M10.0,M12.0 Tipo de caña Recto
Diámetro del vástago(d) 10,12 Diámetro de la punta(d) 3.2,3.5,3.8,4.8 Longitud total(l) 60,63,67,90
Rango de diámetro del orificio de chaflán 3.2~16.5,3.5~20.5,3.8~25.0,4.8~37.0

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 6277-AL-4SET de la serie Juego de fregadero con revestimiento TiAlN 4 pares.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico