(!)A partir del día 15 de dic. de 2019 Windows 7 ya no será recomendado para ser usado con el sitio de MISUMI debido a que Microsoft dejará de darle soporte el día 14 de ene. de 2020

  • La respuesta de MISUMI al COVID-19 como un proveedor esencial y nuestro compromiso con nuestros clientes y su seguridad. Leer más.

Vástago recto, avellanado, HSS, revestimiento DLC 90 °

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
6277-6.3DC
6277-8.3DC
6277-10.4DC
6277-12.4DC
6277-16.5DC
6277-20.5DC
6277-25.0DC
6277-37.0DC
Número de ParteDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de la cuchilla (D)
(mm)
Tornillo de cabeza plana compatible
(M)
Diámetro del vástago
(d)
Diámetro de la punta
(d)
Longitud total
(l)
Rango de diámetro del orificio de chaflán Tolerancia del diámetro del vástago
Disponible

7 Días o más

6.3M3.051.5451.5~6.3h9
Disponible

7 Días o más

8.3M4.062502.0~8.3h9
Disponible

7 Días o más

10.4M5.062.5502.5~10.4h9
Disponible

7 Días o más

12.4M6.082.8562.8~12.4h9
Disponible

7 Días o más

16.5M8.0103.2603.2~16.5h9
Disponible

7 Días o más

20.5M10.0103.5633.5~20.5h9
Disponible

9 Días o más

25M12.0103.8673.8~25.0h9
Disponible

14 Días o más

37-124.8904.8~37.0h9

Cargando…

  1. 1

Información básica

Utilizar Agujero Chaflán Ángulo de punta (θ) 90 Material de trabajo Acero en general / Acero templado y revenido / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aluminio / Cobre / Resina
Cuchilla simple / cuchilla doble Sola cuchilla Disponibilidad de cuchilla periférica Disponible Tipo de material de herramienta Acero de alta velocidad
Presencia de recubrimiento Disponible Tipo de recubrimiento DLC Numero de flautas 3-flauta
Tipo de caña Recto

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico