(!)A partir del día 15 de dic. de 2019 Windows 7 ya no será recomendado para ser usado con el sitio de MISUMI debido a que Microsoft dejará de darle soporte el día 14 de ene. de 2020

  • La respuesta de MISUMI al COVID-19 como un proveedor esencial y nuestro compromiso con nuestros clientes y su seguridad. Leer más.
  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 1:00 am el día a 1:00 pm el día 25/10/2020 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.
    Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 1:00 a.m. to 1:00 p.m. (CST) 10/25/2020. We apologize for the inconvenience.

Cuchilla espiral de escariador de mango largo

Cuchilla espiral de escariador de mango largo
  • Descuento por volumen

Cuchilla espiral de escariador de mango largo

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
HL1.0S
HL1.2S
HL2.0S
HL2.5S
HL3.0S
HL3.0SL
HL3.0SM
HL4.0SL
HL4.0SM
HL4.5S
HL5.0S
HL5.0SM
HL6.0S
HL6.0SL
HL6.0SM
HL7.0S
HL7.0SM
HL8.0S
HL8.0SM
HL9.0S
HL9.0SM
HL10.0S
HL10.0SM
HL11.0S
HL11.0SM
HL12.0S
HL12.0SM
HL13.0S
HL13.0SM
HL14.0S
HL14.0SM
HL15.0S
HL15.0SL
HL15.0SM
HL16.0S
HL16.0SL
HL16.0SM
HL17.0S
HL17.0SM
HL18.0S
HL18.0SM
HL19.0S
HL19.0SM
HL20.0S
HL20.0SM
Número de ParteDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de herramienta
(mm)
Tipo de caña Longitud de la ranura
(mm)
diámetro del vástago d
(ø mm)
Longitud total L
(mm)
Longitud de agarre T
(mm)
Tolerancia de diámetro
(mm)
Numero de flautas Tipo de material de herramienta
Disponible

16 Días o más

1End Mill Shank403804+0.007、+0.0024Acero de alta velocidad
Disponible

11 Días o más

1.2End Mill Shank403804+0.007、+0.0024Acero de alta velocidad
Disponible

11 Días o más

2End Mill Shank6031006+0.007、+0.0024Acero de alta velocidad
Disponible

11 Días o más

2.5End Mill Shank6031007+0.007、+0.0024Acero de alta velocidad
Disponible

11 Días o más

3varilla recta6031008+0.007、+0.0026Acero de alta velocidad
Disponible

11 Días o más

3varilla recta10031408+0.007、+0.0026Acero de alta velocidad
Disponible

11 Días o más

3varilla recta8031208+0.007、+0.0026Acero de alta velocidad
Disponible

11 Días o más

4varilla recta10041408+0.009、+0.0046Acero de alta velocidad
Disponible

11 Días o más

4varilla recta8041208+0.009、+0.0046Acero de alta velocidad
Disponible

11 Días o más

4.5varilla recta804.51209+0.009、+0.0046Acero de alta velocidad
Disponible

11 Días o más

5varilla recta10051409+0.009、+0.0046Acero de alta velocidad
Disponible

11 Días o más

5varilla recta12051609+0.009、+0.0046Acero de alta velocidad
Disponible

11 Días o más

6varilla recta100615010+0.009、+0.0046Acero de alta velocidad
Disponible

11 Días o más

6varilla recta150620010+0.009、+0.0046Acero de alta velocidad
Disponible

11 Días o más

6varilla recta120616010+0.009、+0.0046Acero de alta velocidad
Disponible

11 Días o más

7varilla recta120716011+0.012、+0.0066Acero de alta velocidad
Disponible

11 Días o más

7varilla recta150720011+0.012、+0.0066Acero de alta velocidad
Disponible

11 Días o más

8varilla recta150820012+0.012、+0.0066Acero de alta velocidad
Disponible

11 Días o más

8varilla recta200825012+0.012、+0.0066Acero de alta velocidad
Disponible

11 Días o más

9varilla recta150920013+0.012、+0.0066Acero de alta velocidad
Disponible

11 Días o más

9varilla recta200925013+0.012、+0.0066Acero de alta velocidad
Disponible

11 Días o más

10varilla recta1501020014+0.012、+0.0066Acero de alta velocidad
Disponible

11 Días o más

10varilla recta2001025014+0.012、+0.0066Acero de alta velocidad
Disponible

11 Días o más

11varilla recta1501120015+0.015、+0.0076Acero de alta velocidad
Disponible

11 Días o más

11varilla recta2001125015+0.015、+0.0076Acero de alta velocidad
Disponible

11 Días o más

12varilla recta1501220015+0.015、+0.0076Acero de alta velocidad
Disponible

11 Días o más

12varilla recta2001225015+0.015、+0.0076Acero de alta velocidad
Disponible

11 Días o más

13varilla recta1501320016+0.015、+0.0078Acero de alta velocidad
Disponible

11 Días o más

13varilla recta2001325016+0.015、+0.0078Acero de alta velocidad
Disponible

11 Días o más

14varilla recta1501420017+0.015、+0.0078Acero de alta velocidad
Disponible

11 Días o más

14varilla recta2001425017+0.015、+0.0078Acero de alta velocidad
Disponible

11 Días o más

15varilla recta1501520018+0.015、+0.0078Acero de alta velocidad
Disponible

11 Días o más

15varilla recta2501530018+0.015、+0.0078Acero de alta velocidad
Disponible

11 Días o más

15varilla recta2001525018+0.015、+0.0078Acero de alta velocidad
Disponible

11 Días o más

16varilla recta1501620019+0.015、+0.0078Acero de alta velocidad
Disponible

11 Días o más

16varilla recta2501630019+0.015、+0.0078Acero de alta velocidad
Disponible

11 Días o más

16varilla recta2001625019+0.015、+0.0078Acero de alta velocidad
Disponible

11 Días o más

17varilla recta2001725020+0.015、+0.0078Acero de alta velocidad
Disponible

11 Días o más

17varilla recta2501730020+0.015、+0.0078Acero de alta velocidad
Disponible

11 Días o más

18varilla recta2001825021+0.015、+0.0078Acero de alta velocidad
Disponible

11 Días o más

18varilla recta2501830021+0.015、+0.0078Acero de alta velocidad
Disponible

11 Días o más

19varilla recta2001925021+0.017、+0.0088Acero de alta velocidad
Disponible

11 Días o más

19varilla recta2501930021+0.017、+0.0088Acero de alta velocidad
Disponible

11 Días o más

20varilla recta2002025022+0.017、+0.0088Acero de alta velocidad
Disponible

11 Días o más

20varilla recta2502030022+0.017、+0.0088Acero de alta velocidad

Cargando…

  1. 1

Información básica

material de trabajo acero en general / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aluminio / Cobre / Resina / Muere acero / Aleación de acero Revestimiento S / N NA Forma del surco Espiral
Base Blade Y/N NA

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico