(!)A partir del día 15 de dic. de 2019 Windows 7 ya no será recomendado para ser usado con el sitio de MISUMI debido a que Microsoft dejará de darle soporte el día 14 de ene. de 2020

  • La respuesta de MISUMI al COVID-19 como un proveedor esencial y nuestro compromiso con nuestros clientes y su seguridad. Leer más.

Escariador cónico (1/50) Hoja recta

Escariador cónico (1/50) Hoja recta
  • Descuento por volumen

Escariador cónico (1/50) Hoja recta

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
HP0.5
HP0.6
HP0.7
HP0.8
HP0.9
HP1.0
HP1.1
HP1.2
HP1.3
HP1.4
HP1.5
HP2.0
HP2.5
HP3.0
HP4.0
HP5.0
HP6.0
HP7.0
HP8.0
HP9.0
HP10.0
HP11.0
HP12.0
HP13.0
HP14.0
HP15.0
HP16.0
Número de ParteDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de herramienta
(mm)
Longitud de la ranura
(mm)
Diámetro de la punta Gran diámetro final diámetro del vástago d
(ø mm)
Longitud total L
(mm)
Longitud del vástago ℓ2
(mm)
Numero de flautas øD posición a
(mm)
Tipo de material de herramienta
Disponible

7 Días o más

0.5130.440.71.5352243Cobalt HSS
Disponible

7 Días o más

0.6240.50.982381445Cobalt HSS
Disponible

7 Días o más

0.7240.61.082381445Cobalt HSS
Disponible

7 Días o más

0.8280.71.262421445Cobalt HSS
Disponible

7 Días o más

0.9280.81.362421445Cobalt HSS
Disponible

7 Días o más

1320.91.542461445Cobalt HSS
Disponible

7 Días o más

1.13211.642461445Cobalt HSS
Disponible

7 Días o más

1.2361.11.822.5501445Cobalt HSS
Disponible

7 Días o más

1.3361.21.922.5501445Cobalt HSS
Disponible

7 Días o más

1.4421.32.142.5571545Cobalt HSS
Disponible

7 Días o más

1.5421.42.242.5571545Cobalt HSS
Disponible

7 Días o más

2481.92.863682045Cobalt HSS
Disponible

7 Días o más

2.5482.43.363682045Cobalt HSS
Disponible

7 Días o más

3632.94.164852265Cobalt HSS
Disponible

7 Días o más

4763.95.4251002465Cobalt HSS
Disponible

7 Días o más

5834.96.5661102765Cobalt HSS
Disponible

7 Días o más

61055.9881353065Cobalt HSS
Disponible

7 Días o más

71176.99.2481523565Cobalt HSS
Disponible

7 Días o más

81457.910.8101803565Cobalt HSS
Disponible

7 Días o más

91558.912121903565Cobalt HSS
Disponible

7 Días o más

101759.913.4122154085Cobalt HSS
Disponible

7 Días o más

1117510.814.31221540810Cobalt HSS
Disponible

12 Días o más

1219011.815.61423040810Cobalt HSS
Disponible

7 Días o más

1321012.8171425545810Cobalt HSS
Disponible

7 Días o más

1421013.8181625545810Cobalt HSS
Disponible

7 Días o más

1522014.819.21827050810Cobalt HSS
Disponible

7 Días o más

1623015.820.41828050810Cobalt HSS

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de caña End Mill Shank material de trabajo acero en general / Hierro fundido / Resina / Muere acero / Aleación de acero Revestimiento S / N NA
Forma del surco Recto Base Blade Y/N NA

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico