(!)A partir del día 15 de dic. de 2019 Windows 7 ya no será recomendado para ser usado con el sitio de MISUMI debido a que Microsoft dejará de darle soporte el día 14 de ene. de 2020

  • La respuesta de MISUMI al COVID-19 como un proveedor esencial y nuestro compromiso con nuestros clientes y su seguridad. Leer más.

Escariador DLC

Escariador DLC
  • Descuento por volumen

El recubrimiento DLC logra una excelente resistencia al desgaste y resistencia a la adhesión de la soldadura. Particularmente excelente en el mecanizado de aluminio o cobre.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
HD1.000
HD1.005
HD1.010
HD1.015
HD1.020
HD1.025
HD1.030
HD1.035
HD1.040
HD1.045
HD1.050
HD1.055
HD1.060
HD1.065
HD1.070
HD1.075
HD1.080
HD1.085
HD1.090
HD1.095
HD1.100
HD1.105
HD1.110
HD1.115
HD1.120
HD1.125
HD1.130
HD1.135
HD1.140
HD1.145
HD1.150
HD1.155
HD1.160
HD1.165
HD1.170
HD1.175
HD1.180
HD1.185
HD1.190
HD1.195
HD1.200
HD1.205
HD1.210
HD1.215
HD1.220
HD1.225
HD1.230
HD1.235
HD1.240
HD1.245
HD1.250
HD1.255
HD1.260
HD1.265
HD1.270
HD1.275
HD1.280
HD1.285
HD1.290
HD1.295
Número de ParteDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de herramienta
(mm)
Longitud de la ranura
(mm)
diámetro del vástago d
(ø mm)
Longitud total L
(mm)
Longitud debajo del cuello ℓ2
(mm)
Longitud de agarre B
(mm)
Tolerancia de diámetro
(mm)
Numero de flautas Tipo de recubrimiento Tipo de material de herramienta
Disponible

7 Días o más

1203.0 Centro de proyecciones40-0.50~0.0054DLCAcero de alta velocidad
Disponible

7 Días o más

1.005203.0 Centro de proyecciones40-0.50~0.0054DLCAcero de alta velocidad
Disponible

7 Días o más

1.01203.0 Centro de proyecciones40-0.50~0.0054DLCAcero de alta velocidad
Disponible

8 Días o más

1.015203.0 Centro de proyecciones40-0.50~0.0054DLCAcero de alta velocidad
Disponible

7 Días o más

1.02203.0 Centro de proyecciones40-0.50~0.0054DLCAcero de alta velocidad
Disponible

8 Días o más

1.025203.0 Centro de proyecciones40-0.50~0.0054DLCAcero de alta velocidad
Disponible

7 Días o más

1.03203.0 Centro de proyecciones40-0.50~0.0054DLCAcero de alta velocidad
Disponible

8 Días o más

1.035203.0 Centro de proyecciones40-0.50~0.0054DLCAcero de alta velocidad
Disponible

7 Días o más

1.04203.0 Centro de proyecciones40-0.50~0.0054DLCAcero de alta velocidad
Disponible

8 Días o más

1.045203.0 Centro de proyecciones40-0.50~0.0054DLCAcero de alta velocidad
Disponible

7 Días o más

1.05203.0 Centro de proyecciones40-0.50~0.0054DLCAcero de alta velocidad
Disponible

8 Días o más

1.055203.0 Centro de proyecciones40-0.50~0.0054DLCAcero de alta velocidad
Disponible

8 Días o más

1.06203.0 Centro de proyecciones40-0.50~0.0054DLCAcero de alta velocidad
Disponible

8 Días o más

1.065203.0 Centro de proyecciones40-0.50~0.0054DLCAcero de alta velocidad
Disponible

8 Días o más

1.07203.0 Centro de proyecciones40-0.50~0.0054DLCAcero de alta velocidad
Disponible

8 Días o más

1.075203.0 Centro de proyecciones40-0.50~0.0054DLCAcero de alta velocidad
Disponible

8 Días o más

1.08203.0 Centro de proyecciones40-0.50~0.0054DLCAcero de alta velocidad
Disponible

8 Días o más

1.085203.0 Centro de proyecciones40-0.50~0.0054DLCAcero de alta velocidad
Disponible

8 Días o más

1.09203.0 Centro de proyecciones40-0.50~0.0054DLCAcero de alta velocidad
Disponible

8 Días o más

1.095203.0 Centro de proyecciones40-0.50~0.0054DLCAcero de alta velocidad
Disponible

7 Días o más

1.1203.0 Centro de proyecciones40-0.50~0.0054DLCAcero de alta velocidad
Disponible

8 Días o más

1.105203.0 Centro de proyecciones40-0.50~0.0054DLCAcero de alta velocidad
Disponible

8 Días o más

1.11203.0 Centro de proyecciones40-0.50~0.0054DLCAcero de alta velocidad
Disponible

8 Días o más

1.115203.0 Centro de proyecciones40-0.50~0.0054DLCAcero de alta velocidad
Disponible

8 Días o más

1.12203.0 Centro de proyecciones40-0.50~0.0054DLCAcero de alta velocidad
Disponible

8 Días o más

1.125203.0 Centro de proyecciones40-0.50~0.0054DLCAcero de alta velocidad
Disponible

8 Días o más

1.13203.0 Centro de proyecciones40-0.50~0.0054DLCAcero de alta velocidad
Disponible

8 Días o más

1.135203.0 Centro de proyecciones40-0.50~0.0054DLCAcero de alta velocidad
Disponible

8 Días o más

1.14203.0 Centro de proyecciones40-0.50~0.0054DLCAcero de alta velocidad
Disponible

8 Días o más

1.145203.0 Centro de proyecciones40-0.50~0.0054DLCAcero de alta velocidad
Disponible

8 Días o más

1.15203.0 Centro de proyecciones40-0.50~0.0054DLCAcero de alta velocidad
Disponible

8 Días o más

1.155203.0 Centro de proyecciones40-0.50~0.0054DLCAcero de alta velocidad
Disponible

8 Días o más

1.16203.0 Centro de proyecciones40-0.50~0.0054DLCAcero de alta velocidad
Disponible

8 Días o más

1.165203.0 Centro de proyecciones40-0.50~0.0054DLCAcero de alta velocidad
Disponible

8 Días o más

1.17203.0 Centro de proyecciones40-0.50~0.0054DLCAcero de alta velocidad
Disponible

8 Días o más

1.175203.0 Centro de proyecciones40-0.50~0.0054DLCAcero de alta velocidad
Disponible

8 Días o más

1.18203.0 Centro de proyecciones40-0.50~0.0054DLCAcero de alta velocidad
Disponible

8 Días o más

1.185203.0 Centro de proyecciones40-0.50~0.0054DLCAcero de alta velocidad
Disponible

8 Días o más

1.19203.0 Centro de proyecciones40-0.50~0.0054DLCAcero de alta velocidad
Disponible

8 Días o más

1.195203.0 Centro de proyecciones40-0.50~0.0054DLCAcero de alta velocidad
Disponible

7 Días o más

1.2203.0 Centro de proyecciones40-0.50~0.0054DLCAcero de alta velocidad
Disponible

8 Días o más

1.205203.0 Centro de proyecciones40-0.50~0.0054DLCAcero de alta velocidad
Disponible

8 Días o más

1.21203.0 Centro de proyecciones40-0.50~0.0054DLCAcero de alta velocidad
Disponible

8 Días o más

1.215203.0 Centro de proyecciones40-0.50~0.0054DLCAcero de alta velocidad
Disponible

8 Días o más

1.22203.0 Centro de proyecciones40-0.50~0.0054DLCAcero de alta velocidad
Disponible

8 Días o más

1.225203.0 Centro de proyecciones40-0.50~0.0054DLCAcero de alta velocidad
Disponible

8 Días o más

1.23203.0 Centro de proyecciones40-0.50~0.0054DLCAcero de alta velocidad
Disponible

8 Días o más

1.235203.0 Centro de proyecciones40-0.50~0.0054DLCAcero de alta velocidad
Disponible

8 Días o más

1.24203.0 Centro de proyecciones40-0.50~0.0054DLCAcero de alta velocidad
Disponible

8 Días o más

1.245203.0 Centro de proyecciones40-0.50~0.0054DLCAcero de alta velocidad
Disponible

8 Días o más

1.25203.0 Centro de proyecciones40-0.50~0.0054DLCAcero de alta velocidad
Disponible

8 Días o más

1.255203.0 Centro de proyecciones40-0.50~0.0054DLCAcero de alta velocidad
Disponible

8 Días o más

1.26203.0 Centro de proyecciones40-0.50~0.0054DLCAcero de alta velocidad
Disponible

8 Días o más

1.265203.0 Centro de proyecciones40-0.50~0.0054DLCAcero de alta velocidad
Disponible

8 Días o más

1.27203.0 Centro de proyecciones40-0.50~0.0054DLCAcero de alta velocidad
Disponible

8 Días o más

1.275203.0 Centro de proyecciones40-0.50~0.0054DLCAcero de alta velocidad
Disponible

8 Días o más

1.28203.0 Centro de proyecciones40-0.50~0.0054DLCAcero de alta velocidad
Disponible

8 Días o más

1.285203.0 Centro de proyecciones40-0.50~0.0054DLCAcero de alta velocidad
Disponible

8 Días o más

1.29203.0 Centro de proyecciones40-0.50~0.0054DLCAcero de alta velocidad
Disponible

8 Días o más

1.295203.0 Centro de proyecciones40-0.50~0.0054DLCAcero de alta velocidad

Cargando…

Información básica

Tipo de caña End Mill Shank material de trabajo Aluminio / Cobre Revestimiento S / N Disponible
Forma del surco Recto Base Blade Y/N NA

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico