(!)A partir del día 15 de dic. de 2019 Windows 7 ya no será recomendado para ser usado con el sitio de MISUMI debido a que Microsoft dejará de darle soporte el día 14 de ene. de 2020

  • La respuesta de MISUMI al COVID-19 como un proveedor esencial y nuestro compromiso con nuestros clientes y su seguridad. Leer más.

Escariador cónico en espiral de 1/10 "para acabado rugoso SPTR-RF

Escariador cónico en espiral de 1/10 "para acabado rugoso SPTR-RF
  • Descuento por volumen

Escariador en espiral para agujero cónico 1/10 (HSS).
[Caracteristicas]
· El vástago cónico Morse ha sido adoptado para maquinaria.
· Ideal para acabados rugosos ya que está mellado.
· La adopción de una cuchilla retorcida permite la eliminación adecuada de las virutas.
[Aplicaciones]
· Ideal para mecanizar agujeros de recepción para ejes cónicos de 1/10.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
SPTR-RF13
SPTR-RF16
SPTR-RF20
SPTR-RF22
SPTR-RF27
SPTR-RF30
Número de ParteDescuento por volumenDías para enviar Longitud de la ranura
(mm)
Diámetro de la punta Gran diámetro final Numero de flautas
(Hojas)
Longitud total L
(mm)
Longitud de mordida T
(mm)
diámetro del vástago Tipo de material de herramienta Centro
Disponible

7 Días o más

6010.2515.7561501MT2Acero de alta velocidad60 ° cóncavo
Disponible

7 Días o más

6013.2518.7581501MT2Acero de alta velocidad60 ° cóncavo
Disponible

7 Días o más

7016.7523.2581841.5MT3Acero de alta velocidad60 ° cóncavo
Disponible

12 Días o más

7018.9525.4581841.5MT3Acero de alta velocidad60 ° cóncavo
Disponible

7 Días o más

8523.231.2102021.5MT3Acero de alta velocidad60 ° cóncavo
Disponible

7 Días o más

10024.734.2102441.5MT4Acero de alta velocidad60 ° cóncavo

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de caña Mango cónico material de trabajo acero en general / Aluminio / Cobre / Aleación de acero Revestimiento S / N NA
Forma del surco Espiral Base Blade Y/N NA Ambos cuadrados 1/10
forma de cuchilla Hoja derecha torsión izquierda Ángulo de torsión 12° Tolerancia de diámetro(mm) -0.05~+0.05

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico