(!)A partir del día 15 de dic. de 2019 Windows 7 ya no será recomendado para ser usado con el sitio de MISUMI debido a que Microsoft dejará de darle soporte el día 14 de ene. de 2020

  • La respuesta de MISUMI al COVID-19 como un proveedor esencial y nuestro compromiso con nuestros clientes y su seguridad. Leer más.

Escariador cónico Morse (para uso con máquina) para acabado MTRT-F

Escariador cónico Morse (para uso con máquina) para acabado MTRT-F
  • Descuento por volumen

Morse Taper Shank Usado para agujeros Morse Taper (para acabado)

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
MTRT-F0
MTRT-F1
MTRT-F2
MTRT-F3
MTRT-F4
MTRT-F5
MTRT-F6
Número de ParteDescuento por volumenDías para enviar Longitud de la ranura
(mm)
Diámetro de la punta Gran diámetro final Ambos cuadrados Dimensiones Tolerancia de diámetro
(mm)
Numero de flautas
(Hojas)
Longitud total L
(mm)
diámetro del vástago l1 Tipo de material de herramienta Centro
Disponible

7 Días o más

656.5479.931/19.2129-0.03~+0.036155MT117Acero de alta velocidad60 ° cóncavo
Disponible

7 Días o más

689.57112.9631/20.04712-0.03~+0.036155MT118Acero de alta velocidad60 ° cóncavo
Disponible

7 Días o más

8014.73318.7291/20.02018-0.03~+0.038180MT219Acero de alta velocidad60 ° cóncavo
Disponible

7 Días o más

9820.0124.9291/19.92224-0.03~+0.038220MT322Acero de alta velocidad60 ° cóncavo
Disponible

12 Días o más

12026.22932.4621/19.25431-0.06~+0.0610265MT423Acero de alta velocidad60 ° cóncavo
Disponible

7 Días o más

15037.87345.7671/19.00244-0.06~+0.0612330MT526Acero de alta velocidad60 ° cóncavo
Disponible

7 Días o más

20554.38865.0761/19.18063-0.06~+0.0614455MT633Acero de alta velocidad60 ° cóncavo

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de caña Mango cónico material de trabajo acero en general / Aluminio / Cobre / Aleación de acero Revestimiento S / N NA
Forma del surco Recto Base Blade Y/N NA forma de cuchilla Hoja derecha recta

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico