(!)A partir del día 15 de dic. de 2019 Windows 7 ya no será recomendado para ser usado con el sitio de MISUMI debido a que Microsoft dejará de darle soporte el día 14 de ene. de 2020

  • La respuesta de MISUMI al COVID-19 como un proveedor esencial y nuestro compromiso con nuestros clientes y su seguridad. Leer más.

Escariador cónico helicoidal para máquinas HTPRT

Escariador cónico helicoidal para máquinas HTPRT
  • Descuento por volumen

Tipo de torsión fuerte de 1/50 para pasador cónico, reduce la resistencia al corte Vástago cónico Morse

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
HTPRT3
HTPRT4
HTPRT6
HTPRT7
HTPRT8
HTPRT9
HTPRT10
HTPRT11
HTPRT12
HTPRT13
HTPRT14
HTPRT15
HTPRT16
HTPRT18
HTPRT20
HTPRT21
HTPRT22
HTPRT23
HTPRT24
HTPRT25
HTPRT26
HTPRT28
HTPRT30
HTPRT32
HTPRT35
HTPRT36
HTPRT38
HTPRT40
HTPRT42
HTPRT45
HTPRT46
HTPRT48
HTPRT50
Número de ParteDescuento por volumenDías para enviar Longitud de la ranura
(mm)
Diámetro de la punta Gran diámetro final Numero de flautas
(Hojas)
Longitud total L
(mm)
Longitud de mordida T
(mm)
diámetro del vástago Tipo de material de herramienta a
(mm)
Centro

Presupuesto

6334.163140.50.5MT1Acero de alta velocidad560 ° cóncavo
Disponible

9 Días o más

7545.43152.50.5MT1Acero de alta velocidad560 ° cóncavo
Disponible

12 Días o más

9967.8831801MT1Acero de alta velocidad560 ° cóncavo

Presupuesto

11979.2832001MT1Acero de alta velocidad560 ° cóncavo
Disponible

7 Días o más

141810.7232221MT1Acero de alta velocidad560 ° cóncavo
Disponible

7 Días o más

163912.1632451MT1Acero de alta velocidad560 ° cóncavo
Disponible

7 Días o más

1631013.1632451MT1Acero de alta velocidad560 ° cóncavo
Disponible

7 Días o más

1941114.7432951MT2Acero de alta velocidad760 ° cóncavo
Disponible

7 Días o más

1941215.7432951MT2Acero de alta velocidad760 ° cóncavo
Disponible

7 Días o más

1941316.7432951MT2Acero de alta velocidad760 ° cóncavo
Disponible

7 Días o más

2341418.5233351.5MT2Acero de alta velocidad860 ° cóncavo
Disponible

7 Días o más

2341519.5233351.5MT2Acero de alta velocidad860 ° cóncavo
Disponible

7 Días o más

2341620.5233351.5MT2Acero de alta velocidad860 ° cóncavo
Disponible

7 Días o más

2701823.233701.5MT2Acero de alta velocidad1060 ° cóncavo
Disponible

7 Días o más

2702025.233701.5MT2Acero de alta velocidad1060 ° cóncavo
Disponible

7 Días o más

3102126.9434301.5MT3Acero de alta velocidad1360 ° cóncavo
Disponible

7 Días o más

3102227.9434301.5MT3Acero de alta velocidad1360 ° cóncavo
Disponible

7 Días o más

3102328.9434301.5MT3Acero de alta velocidad1360 ° cóncavo

Presupuesto

3102429.9434301.5MT3Acero de alta velocidad1360 ° cóncavo
Disponible

7 Días o más

3102530.9434301.5MT3Acero de alta velocidad1360 ° cóncavo

Presupuesto

3182632.0634451.5MT3Acero de alta velocidad1560 ° cóncavo

Presupuesto

3182834.0634451.5MT3Acero de alta velocidad1560 ° cóncavo
Disponible

7 Días o más

3183036.0634451.5MT3Acero de alta velocidad1560 ° cóncavo
Disponible

7 Días o más

3353238.345002MT4Acero de alta velocidad2060 ° cóncavo
Disponible

7 Días o más

3353541.345002MT4Acero de alta velocidad2060 ° cóncavo

Presupuesto

3353642.345002MT4Acero de alta velocidad2060 ° cóncavo

Presupuesto

3353844.345002MT4Acero de alta velocidad2060 ° cóncavo
Disponible

7 Días o más

3354046.345002MT4Acero de alta velocidad2060 ° cóncavo

Presupuesto

3514248.5245252MT4Acero de alta velocidad2560 ° cóncavo

Presupuesto

3514551.5245252MT4Acero de alta velocidad2560 ° cóncavo

Presupuesto

3514652.5245252MT4Acero de alta velocidad2560 ° cóncavo

Presupuesto

3514854.5245252MT4Acero de alta velocidad2560 ° cóncavo

Presupuesto

3515056.5245252MT4Acero de alta velocidad2560 ° cóncavo

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de caña Mango cónico material de trabajo acero en general / Hierro fundido / Aluminio / Cobre / Aleación de acero Revestimiento S / N NA
Forma del surco Helicoidal Base Blade Y/N NA Ambos cuadrados 1/50
forma de cuchilla Hoja derecha torsión izquierda Ángulo de torsión 40° Tolerancia de diámetro(mm) -0.05~+0.05

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico