(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Regla de gran angular grueso

Regla de gran angular grueso
  • Descuento por volumen

Un cuadrado de carpintero utilizado para medir la longitud, verificar el ángulo recto y trazar.
[Caracteristicas]
· Grueso y ancho, este tipo es pesado y resistente, y su resistencia a los golpes ayuda a garantizar un ángulo constante.
· La escala de 8 etapas tiene una escala marcada en los 8 lados.
· Todas las caras son de plata procesada.
· Las 10424, 10421 y 10451 tienen orificios de correa.
[Aplicaciones]
· Ideal para trabajos en hierro o ingeniería civil.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

10421

 
Número de Parte
10421
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Rango de medición
(mm)
JIS Rama larga (rama corta)
(mm)
Texto Masa
(g)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

300×150JIS320(160)Con números rojos144

Cargando…

  1. 1

Información básica

A Grueso y ancho Escala (mm) Acabado superficial Plata
Material Acero inoxidable Calibración Corresponde a Espesor(mm) 2
Ancho(mm) 20 Escala de superficie posterior Misma escala

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 10421 de la serie Regla de gran angular grueso.

Products like this...

Número de Parte
10405
10424
11481
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Rango de medición
(mm)
JIS Rama larga (rama corta)
(mm)
Texto Masa
(g)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

500×250JIS520(260)Con números rojos240
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

150×75-170(85)-72.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

500×250JIS520(260)Con números rojos240

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico