(!)A partir del día 15 de dic. de 2019 Windows 7 ya no será recomendado para ser usado con el sitio de MISUMI debido a que Microsoft dejará de darle soporte el día 14 de ene. de 2020

  • La respuesta de MISUMI al COVID-19 como un proveedor esencial y nuestro compromiso con nuestros clientes y su seguridad. Leer más.

Asiento de referencia (orificio de aire con brida provista)

Asiento de referencia (orificio de aire con brida provista)
  • Descuento por volumen

La especificación con orificios de aire se puede utilizar para verificar el asiento (la junta tórica no está incluida). El diámetro del asiento es pequeño, gracias a un diseño que ahorra espacio y permite su uso en lugares estrechos.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
KZFA20A
KZFA21A
KZFA22A
KZFA23A
KZFA24A
KZFA25A
KZFA26A
KZFA27A
KZFA28A
KZFA29A
KZFA30A
KZFB15A
KZFB16A
KZFB18A
KZFB20A
KZFB25A
KZFB30A
KZFL16A
KZFL18A
KZFL20A
KZFR25A
KZFR27A
KZFR30A
Número de ParteDescuento por volumenDías para enviar A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
F
(mm)
G
(mm)
H
(mm)
I
(mm)
J
(mm)
Material Una tolerancia de tamaño
Disponible

9 Días o más

2010391815255---SCM420-
Disponible

9 Días o más

2110391815255---SCM420-
Disponible

9 Días o más

2210391815255---SCM420-
Disponible

9 Días o más

2310391815255---SCM420-
Disponible

9 Días o más

24103922152510---SCM420-
Disponible

7 Días o más

25103922152510---SCM420-
Disponible

7 Días o más

26103922152510---SCM420-
Disponible

9 Días o más

27103925152510---SCM420-
Disponible

9 Días o más

28103925152510---SCM420-
Disponible

9 Días o más

29103925152510---SCM420-
Disponible

7 Días o más

30103925152510---SCM420-
Disponible

7 Días o más

1520461312325---SCM420-
Disponible

9 Días o más

1620461312325---SCM420-
Disponible

9 Días o más

1820461312325---SCM420-
Disponible

7 Días o más

2020461312325---SCM420-
Disponible

7 Días o más

2520461312325---SCM420-
Disponible

7 Días o más

3020461312325---SCM420-
Disponible

9 Días o más

165530148127.51575SCM415+ 0.01 ~ 0 mm
Disponible

9 Días o más

185530148127.51575SCM415+ 0.01 ~ 0 mm
Disponible

9 Días o más

205530148127.51575SCM415+ 0.01 ~ 0 mm
Disponible

9 Días o más

251039237.512.5255--SCM415+ 0.01 ~ 0 mm
Disponible

9 Días o más

271039237.512.5255--SCM415+ 0.01 ~ 0 mm
Disponible

9 Días o más

301039237.512.5255--SCM415+ 0.01 ~ 0 mm

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tratamiento térmico Templado HRC57-63 Tratamiento de superficies Acabado de óxido negro

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico