(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Pin de localización tipo B con empuñadura

Pin de localización tipo B con empuñadura
  • Descuento por volumen

SUM22 / pasador de localización HRC templado B con empuñadura.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
LPG03020B
LPG03040B
LPG04020B
LPG04040B
LPG05035B
LPG05050B
LPG06035B
LPG06075B
LPG08035B
LPG08075B
LPG10050B
LPG10100B
LPG12075B
LPG12125B
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
F
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

3203210455
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

3403210455
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

4203210455
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

4403210455
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

5353210455
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

5503210455
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

6354013655
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

6754013655
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8354013706
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

8754013706
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10504016706
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

101004016706
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

12754520706
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

121254520706

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material SUM22 Tratamiento térmico Templado HRC50-60 Tratamiento de superficies Acabado de óxido negro
Una tolerancia de tamaño 0 ~ 0.01 mm

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico