(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

HLS4000, cuadrado de cuello largo recubierto de 4 flautas HM

HLS4000, cuadrado de cuello largo recubierto de 4 flautas HM
  • Descuento por volumen

· Modelo: Cuadrado de cuello largo
· Ángulo de hélice (θ): Hélice estándar (30 a 40°)
· Forma de flauta: con plomo
· Recubrimiento: Para alta dureza (A base de silicona)
· Número de flautas (hoja): 4

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
HLS4010-040
HLS4010-060
HLS4010-080
HLS4010-100
HLS4010-120
HLS4010-160
HLS4012-060
HLS4012-080
HLS4012-100
HLS4012-120
HLS4012-160
HLS4014-060
HLS4014-080
HLS4014-100
HLS4014-120
HLS4014-140
HLS4014-160
HLS4014-220
HLS4015-060
HLS4015-080
HLS4015-100
HLS4015-120
HLS4015-140
HLS4015-160
HLS4015-180
HLS4015-200
HLS4016-060
HLS4016-080
HLS4016-100
HLS4016-120
HLS4016-140
HLS4016-160
HLS4016-180
HLS4016-200
HLS4016-260
HLS4018-060
HLS4018-080
HLS4018-100
HLS4018-120
HLS4018-140
HLS4018-160
HLS4018-180
HLS4018-200
HLS4018-250
HLS4020-060
HLS4020-080
HLS4020-100
HLS4020-120
HLS4020-140
HLS4020-160
HLS4020-180
HLS4020-200
HLS4020-250
HLS4020-300
HLS4025-080
HLS4025-120
HLS4025-160
HLS4025-200
HLS4025-250
HLS4025-300
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de flauta (D)
(φ)
Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
Diámetro del enlace (d)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Longitud debajo del cuello (ℓ1)
(mm)
Diámetro del cuello ød1
(mm)
Shank Taper Angle Bta
(°)
Longitud efectiva real para ángulo de gradiente de la pieza de trabajo de 30 '
(mm)
Longitud efectiva real en el ángulo de inclinación del trabajo 1 °
(mm)
Longitud efectiva real para el ángulo del gradiente de la pieza de trabajo de 1 ° 30 '
(mm)
Longitud efectiva real para el ángulo del gradiente de la pieza de trabajo de 2 °
(mm)
Longitud efectiva real para el ángulo del gradiente de la pieza de trabajo de 3 °
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1145040.9516°4.664.935.155.345.74
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1145060.9516°6.787.17.367.628.19
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1145080.9516°8.889.259.569.910.64
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

11450100.9516°10.9711.3811.7612.1713.09
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

11450120.9516°13.0613.5113.9714.4515.53
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

11460160.9516°17.217.7718.3719.0120.43
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.21.245061.1416°6.186.386.66.837.34
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.21.245081.1416°8.248.518.89.119.79
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.21.2450101.1416°10.3110.641111.3812.24
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.21.2450121.1416°12.3712.7713.213.6614.68
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.21.2460161.1416°16.4917.0317.618.2219.58
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1.41.445061.3416°6.186.386.66.837.34
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.41.445081.3416°8.248.518.89.119.79
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.41.4450101.3416°10.3110.641111.3812.24
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.41.4450121.3416°12.3712.7713.213.6614.68
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.41.4460141.3416°14.4314.915.415.9417.13
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.41.4460161.3416°16.4917.0317.618.2219.58
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.41.4460221.3416°22.6823.4224.2125.05-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.51.545061.4416°6.186.386.66.837.34
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.51.545081.4416°8.248.518.89.119.79
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.51.5450101.4416°10.3110.641111.3812.24
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.51.5450121.4416°12.3712.7713.213.6614.68
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.51.5460141.4416°14.4314.915.415.9417.13
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.51.5460161.4416°16.4917.0317.618.2219.58
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.51.5460181.4416°18.5619.1619.820.4922.03
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.51.5460201.4416°20.6221.292222.77-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.61.645061.5116°6.226.426.646.877.39
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.61.645081.5116°8.288.558.849.159.83
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.61.6450101.5116°10.3410.6811.0411.4212.28
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.61.6450121.5116°12.412.8113.2413.714.73
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.61.6460141.5116°14.4714.9415.4415.9817.17
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.61.6460161.5116°16.5317.0717.6418.2619.62
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.61.6460181.5116°18.5919.219.8420.5322.07
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.61.6460201.5116°20.6621.3322.0422.81-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.61.6460261.5116°26.8427.7228.6529.64-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.81.845061.7116°6.226.426.646.877.39
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.81.845081.7116°8.288.558.849.159.83
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.81.8450101.7116°10.3410.6811.0411.4212.28
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.81.8450121.7116°12.412.8113.2413.714.73
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.81.8460141.7116°14.4714.9415.4415.9817.17
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.81.8460161.7116°16.5317.0717.6418.2619.62
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.81.8460181.7116°18.5919.219.8420.53-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.81.8460201.7116°20.6621.3322.0422.81-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.81.8470251.7116°25.8126.6527.5528.5-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2245061.9116°6.226.426.646.877.39
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2245081.9116°8.288.558.849.159.83
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

22450101.9116°10.3410.6811.0411.4212.28
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

22450121.9116°12.412.8113.2413.714.73
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

22460141.9116°14.4714.9415.4415.9817.17
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

22460161.9116°16.5317.0717.6418.26-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

22460181.9116°18.5919.219.8420.53-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

22460201.9116°20.6621.3322.0422.81-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

22470251.9116°25.8126.6527.5528.5-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

22470301.9116°30.9731.9733.05--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.52.545082.4116°8.288.558.849.159.83
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.52.5450122.4116°12.412.8113.2413.7-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.52.5460162.4116°16.5317.0717.6418.26-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.52.5460202.4116°20.6621.3322.04--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.52.5470252.4116°25.8126.6527.55--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.52.5470302.4116°30.9731.97---

Cargando…

Información básica

Material de trabajo Acero en general / Acero templado y revenido / Acero de alta dureza –HRC55 / Acero de alta dureza –HRC60 / Acero inoxidable / Hierro fundido / Titanio / Cobre Número de flautas(hoja) 4 Modelo Cuadrado de cuello largo
Revestimiento Para alta dureza (grupo de silicona) Procesamiento de aplicaciones Avión / Lado / Ranura / Cortes inclinados Forma de flauta Con plomo
Ángulo de hélice (θ) Torsión estándar (30-40 °) Tolerancia del diámetro de la cuchilla(mm) 0~-0.02

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico