(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Machos de roscar para tubos cónicos: acero de alta velocidad, uso de orificio pasante/orificio ciego, TPT

Machos de roscar para tubos cónicos: acero de alta velocidad, uso de orificio pasante/orificio ciego, TPT
  • Descuento por volumen

Se utiliza para procesar roscas de tubería hembra cónicas. Tipo de rosca larga utilizada principalmente para conectar tuberías

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
TPT-PT-1-1/4-11
TPT-PT-5/8-14
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Nominal Paso, número de subprocesos
(mm)
L
(mm)
Diámetro del vástago
(mm)
Número de surcos Longitud de la rosca
(mm)
Herramienta no.
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

R1"1/4111053264523600
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

R5/814821943523595

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos de tornillo Cono para tubo Hilos de chaflán 2.5P Tipo de material de herramienta Acero de alta velocidad
Material de trabajo Acero al carbono medio (contenido de carbono 0.25 a 0.45%) / Acero con alto contenido de carbono (C con un contenido superior al 0,45%) / Fundición de acero (SC) / Hierro fundido (FC) / Hierro Fundido Dúctil (FCD) / Cobre (Cu) / Latón (Bs) / Hierro fundido de latón (BsC) / Material laminado de aluminio (AL) / Fundición de aleación de aluminio (AC, ADC) / Aleación de Magnesio (MC) / Fundición de aleación de zinc (ZDC) Tap Type Grifo para tuberías Tipo de agujero Para agujero pasante / Para agujero ciego
Revestimiento S / N NA Tipo de recubrimiento Sin recubrimiento Exactitud JIS2

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico