(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Machos de roscar para tubos cónicos - estriado en espiral, para aceros inoxidables, tornillo corto, SUS-SFT-S-TPT

Machos de roscar para tubos cónicos - estriado en espiral, para aceros inoxidables, tornillo corto, SUS-SFT-S-TPT
  • Descuento por volumen

Es adecuado para materiales difíciles de cortar, como el acero inoxidable.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
SUS-SFT-S-TPT-1/2-14
SUS-SFT-S-TPT-1/4-19
SUS-SFT-S-TPT-1/8-28
SUS-SFT-S-TPT-1-11
SUS-SFT-S-TPT-1/16-28
SUS-SFT-S-TPT-3/4-14
SUS-SFT-S-TPT-3/8-19
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Nominal Paso, número de subprocesos
(mm)
L
(mm)
Diámetro del vástago
(mm)
Número de surcos Longitud de la rosca
(mm)
Herramienta no.
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

R1/21480184278309184
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

R1/4196211419.58309182
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

R1/828558316.58309181
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

R11195264358309188
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

R1/1628558316.58309180
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

R3/41485234298309186
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

R3/81965144218309183

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos de tornillo Cono para tubo Hilos de chaflán 2.5P Tipo de material de herramienta Acero al vanadio de alta velocidad
Material de trabajo Acero inoxidable (SUS) Tap Type Grifo para tuberías Tipo de agujero Para agujero ciego
Revestimiento S / N NA Tipo de recubrimiento Sin recubrimiento Exactitud JIS2
Tratamiento de superficies Oxidante Saliente Disponible

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico