(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • A nuestros clientes corporativos les pedidos nos comuniquen sus fechas importantes de fin de año. Más Información

Fresas de roscar - acero al cobalto de alta velocidad, PNGT, cortadora Planet serie MC

Fresas de roscar - acero al cobalto de alta velocidad, PNGT, cortadora Planet serie MC
  • Descuento por volumen

Si el tono es el mismo, puede procesar hilos con diferentes valores nominales. Además, se pueden mecanizar tornillos para diestros y zurdos.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
PNGT-10X16XG19-INT
PNGT-10X16XRC19-80X16X10
PNGT-10X16XRP19-INT
PNGT-10X25XP1-INT
PNGT-10X25XP1.5-INT
PNGT-12X20XG14-INT
PNGT-12X20XRC14-95X20X12
PNGT-12X20XRP14-INT
PNGT-12X30XP1-INT
PNGT-12X30XP1.5-INT
PNGT-12X30XP2-INT
PNGT-16X25XG14-INT
PNGT-16X25XRC14-110X25X16
PNGT-16X25XRP14-INT
PNGT-16X40XP1-INT
PNGT-16X40XP1.5-INT
PNGT-16X40XP2-INT
PNGT-16X40XP2.5-INT
PNGT-16X40XP3-INT
PNGT-20X32XG11-INT
PNGT-20X32XRC11-125X32X20
PNGT-20X32XRP11-INT
PNGT-20X50XP1-INT
PNGT-20X50XP1.5-INT
PNGT-20X50XP2-INT
PNGT-20X50XP3-INT
PNGT-20X50XP3.5-INT
PNGT-25X65XP1-INT
PNGT-25X65XP1.5-INT
PNGT-25X65XP2-INT
PNGT-25X65XP3-INT
PNGT-32X50XG11-INT
PNGT-32X50XRC11-175X50X25
PNGT-32X50XRP11-INT
PNGT-32X80XP1.5-INT
PNGT-32X80XP2-INT
PNGT-32X80XP3-INT
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tipos de tornillo Paso, número de subprocesos
(mm)
L
(mm)
Diámetro externo
(mm)
Longitud de la hoja
(mm)
Longitud debajo del cuello
(mm)
Diámetro del vástago
(mm)
Número de surcos Diámetro mínimo de mecanizado
(mm)
Tamaño aplicable Saliente Herramienta no.
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Paralelo para tuberías1980101623104-3/8Disponible8306131
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cono para tubo1980101623104-3/8-8306111
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Paralelo para tuberías1980101623104-3/8-8306121
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Metro19010253210414--8306012
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Metro1.59010253210414--8306013
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Paralelo para tuberías14951220-124-1/2〜7/8Disponible8306134
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cono para tubo1495122028124-1/2・3/4-8306114
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Paralelo para tuberías14951220-124-1/2〜7/8-8306124
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Metro110512303812416--8306022
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Metro1.510512303812416--8306023
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Metro210512303812416--8306024
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Paralelo para tuberías14110162535164-3/4〜7/8Disponible8306135
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cono para tubo14110162535164-3/4-8306115
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Paralelo para tuberías14110162535164-3/4〜7/8-8306125
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Metro112516405016420--8306032
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Metro1.512516405016420--8306033
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Metro212516405016420--8306034
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Metro2.512516405016420--8306035
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Metro312516405016420--8306036
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Paralelo para tuberías11125203242.5205-1〜3-1/2Disponible8306138
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cono para tubo11125203242.5205-1・1-1/4・1-1/2・2-8306118
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Paralelo para tuberías11125203242.5205-1〜3-1/2Disponible8306128
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Metro114520506020527--8306042
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Metro1.514520506020527--8306043
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Metro214520506020527--8306044
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Metro314520506020527--8306046
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Metro3.514520506020527--8306047
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Metro11652565-20634--8306052
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Metro1.51652565-20634--8306053
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Metro21652565-20634--8306054
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Metro31652565-20634--8306056
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Paralelo para tuberías111753250-256-1-1/2〜6Disponible8306139
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cono para tubo111753250-256-1-1/2・2〜6-8306119
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Paralelo para tuberías111753250-256-1-1/2〜6Disponible8306129
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Metro1.52103280-25642--8306063
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Metro22103280-25642--8306064
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Metro32103280-25642--8306066

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de material de herramienta Cobalt HSS Material de trabajo Acero bajo en carbono (aleación de carbono inferior al 0.25%) / Acero al carbono medio (contenido de carbono 0.25 a 0.45%) / Acero con alto contenido de carbono (C con un contenido superior al 0,45%) / Aleación de acero (SCM) / Acero inoxidable (SUS) / Acero templado y revenido (25 a 35 HRC) / Acero templado y revenido (35 a 45 HRC) / Fundición de acero (SC) / Hierro fundido (FC) / Hierro Fundido Dúctil (FCD) / Cobre (Cu) / Latón (Bs) / Hierro fundido de latón (BsC) / Bronce (Pb) / Material laminado de aluminio (AL) / Fundición de aleación de aluminio (AC, ADC) / Aleación de Magnesio (MC) / Fundición de aleación de zinc (ZDC) / Plástico termoendurecible (baquelita, fenol, etc.) / Plástico termoplástico (cloruro de vinilo, nylon, etc.) Tap Type Cortador de hilo
Tipo de agujero Para agujero pasante / Para agujero ciego Revestimiento S / N Disponible Tipo de recubrimiento Estaño

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico