(!)A partir del día 15 de dic. de 2019 Windows 7 ya no será recomendado para ser usado con el sitio de MISUMI debido a que Microsoft dejará de darle soporte el día 14 de ene. de 2020

  • La respuesta de MISUMI al COVID-19 como un proveedor esencial y nuestro compromiso con nuestros clientes y su seguridad. Leer más.

Fresa de extremo recubierta WXL (tipo de paso medio fino de desbaste) WH-RENF

Fresa de extremo recubierta WXL (tipo de paso medio fino de desbaste) WH-RENF
  • Descuento por volumen

Fresa de desbaste HSS de última generación que puede cortar en una amplia gama: seca y húmeda.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
WH-RENF-6
WH-RENF-7
WH-RENF-8
WH-RENF-9
WH-RENF-10
WH-RENF-11
WH-RENF-12
WH-RENF-13
WH-RENF-14
WH-RENF-15
WH-RENF-16
WH-RENF-17
WH-RENF-18
WH-RENF-19
WH-RENF-20
WH-RENF-21
WH-RENF-22
WH-RENF-23
WH-RENF-24
WH-RENF-25
WH-RENF-26
WH-RENF-27
WH-RENF-28
WH-RENF-30
WH-RENF-32
WH-RENF-35
WH-RENF-40
Número de ParteDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de flauta (D)
(φ)
Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
Número de flautas
(hoja)
Diámetro del enlace (d)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Herramienta no. Detalles de revestimiento
Disponible

12 Días o más

61646808408856WXL
Disponible

7 Días o más

720410808408857WXL
Disponible

7 Días o más

825410858408858WXL
Disponible

7 Días o más

925410858408859WXL
Disponible

7 Días o más

10324101008408860WXL
Disponible

7 Días o más

11324121008408861WXL
Disponible

7 Días o más

12404121108408862WXL
Disponible

7 Días o más

13404121108408863WXL
Disponible

7 Días o más

14404121108408864WXL
Disponible

7 Días o más

15404121208408865WXL
Disponible

7 Días o más

16484161258408866WXL
Disponible

7 Días o más

17484161258408867WXL
Disponible

7 Días o más

18484161258408868WXL
Disponible

7 Días o más

19484161258408869WXL
Disponible

7 Días o más

20564201408408870WXL
Disponible

7 Días o más

21564201408408871WXL
Disponible

7 Días o más

22565201408408872WXL
Disponible

7 Días o más

23565201408408873WXL
Disponible

7 Días o más

24675251608408874WXL
Disponible

7 Días o más

25675251608408875WXL
Disponible

7 Días o más

26675251608408876WXL
Disponible

7 Días o más

27675251608408877WXL
Disponible

7 Días o más

28675251608408878WXL
Disponible

7 Días o más

30676251608408880WXL
Disponible

7 Días o más

32806321808408882WXL
Disponible

7 Días o más

35806321808408885WXL
Disponible

7 Días o más

40956322008408890WXL

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material de trabajo Acero en general / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aluminio / Titanio / Cobre Tipo de forma de flauta Desbaste Tipo de material de herramienta Cobalt HSS
Procesamiento de aplicaciones Avión / Lado / Ranura Ángulo de hélice (θ) Torsión estándar (30-40 °) Enlace Recto
Ángulo de torsión (θ) Disponible A Para acabado áspero a moderado Tratamiento de superficies WXL

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico