(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Revestimiento de TiN, torsión de 50 °, fresa de extremo de gran tamaño.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Cargando…
Material de trabajo | Acero en general / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aluminio / Titanio / Cobre | Tipo de forma de flauta | Cuadrado | Tipo de material de herramienta | Acero en polvo de alta velocidad |
---|---|---|---|---|---|
Revestimiento | Estaño | Ángulo de hélice (θ) | Potente torsión (45 ° -60 °) | Enlace | Recto |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente