(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

2 flautas, tipo EXDL extralargo

2 flautas, tipo EXDL extralargo
  • Descuento por volumen

Sin recubrimiento, torsión de 30 ° y extra larga.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
EXDL-3
EXDL-4
EXDL-5
EXDL-6
EXDL-7
EXDL-8
EXDL-9
EXDL-10
EXDL-12
EXDL-12X80
EXDL-14
EXDL-15
EXDL-16
EXDL-18
EXDL-20
EXDL-22
EXDL-24
EXDL-25
EXDL-28
EXDL-30
EXDL-32
EXDL-34
EXDL-35
EXDL-38
EXDL-40
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de flauta (D)
(φ)
Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
Diámetro del enlace (d)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Herramienta no.
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

33067081703
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

43087081707
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

54088081711
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

64088081715
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

745109081719
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

850109581723
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

9551010081727
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10801012581731
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

121001215081735
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

128012130-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

141001615581739
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

151001615581743
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

161001615581747
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

181001615581754
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

201202018581758
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

221202018581762
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

241202519081764
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

251502522081768
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

281502522081776
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

301502522081781
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

321503223581785
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

341503223581789
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

351503223581793
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

381503223581802
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

401503223581805

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material de trabajo Acero en general / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aluminio / Cobre Tipo de forma de flauta Cuadrado Número de flautas(hoja) 2
Tipo de material de herramienta Cobalt HSS Procesamiento de aplicaciones Avión / Lado / Ranura / Cortes inclinados Revestimiento Sin recubrimiento
Ángulo de hélice (θ) Torsión estándar (30-40 °) Enlace Recto

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico