(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Levelnic DL-S2W

Levelnic DL-S2W
  • Descuento por volumen

· Modelo del Producto: Indicador de nivel digital
· Longitud (mm): 173
· Altura (mm): 59 (Hasta la parte superior de la antena)
· Grosor (mm): 147
· Rango de medición (mmm): ±5.000

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

DL-S2W

 
Número de Parte
DL-S2W
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

tipo de producto Indicador de nivel digital Longitud(mm) 173 Imán NA
Altura(mm) 59 (hasta la parte superior de la antena) Espesor(mm) 147 Rango de medición(mm/m) ±5.000
Valor mínimo de lectura(mm/m) 0.001 Señal de salida externa(Presencia) Disponible Rango de medición(°C) ±0.2865
Valor mínimo de lectura(°C) ±0.0001 Exactitud(mm/m) ± 0,85% de la lectura Medida Superficie Longitud total(mm) 150
Configuración inferior(Flat / V-groove) Plano Monitor(Digital / analógico) Digital Dimensiones del producto(mm) Dimensión base: 150X55
Trusco Code - Fuente de alimentación Batería cuadrada de 9 V x 1 (o batería recargable cuadrada nominal de 8.4 V) Utiliza el adaptador de CA (se vende por separado) Especificaciones, descripción Modelo exclusivo inalámbrico, sistema inalámbrico: Bluetooth Clase 1 / Tiempo de uso continuo: batería seca alcalina, aproximadamente 10 horas (batería recargable cuadrada nominal de 8.4 V, aproximadamente 3-4 horas)
Repetir la precisión(°C) Dentro de ± 0.005 mm / my ± 0.0003 ° Masa(g) 2100

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo DL-S2W de la serie Levelnic DL-S2W.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico