(!)A partir del día 15 de dic. de 2019 Windows 7 ya no será recomendado para ser usado con el sitio de MISUMI debido a que Microsoft dejará de darle soporte el día 14 de ene. de 2020

  • La respuesta de MISUMI al COVID-19 como un proveedor esencial y nuestro compromiso con nuestros clientes y su seguridad. Leer más.

Levelnic DL-m1

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

DL-M1

 
Número de Parte
DL-M1
Número de ParteDescuento por volumenDías para enviar Fuente de alimentación Especificaciones, descripción Rango de temperatura de funcionamiento
(°C)
Repetir la precisión
(°C)
Masa
(g)
Disponible

7 Días o más

Batería cuadrada de 9 V X 1Modelo compacto y popular / Tiempo de uso continuo: batería de manganeso: aproximadamente 45 horas; Pila alcalina aproximadamente 90 horas0–40Dentro de ± 0.01 mm/m880

Cargando…

  1. 1

Información básica

tipo de producto Indicador de nivel digital Longitud(mm) 105 Imán NA
Altura(mm) 73 Espesor(mm) 50 Rango de medición(mm/m) ±5.00
Valor mínimo de lectura(mm/m) 0.01 Señal de salida externa(Presencia) NA Exactitud(mm/m) Temperatura de funcionamiento: mayor de 17-23°C ± 0.02 mm/mo ± 3% de lectura (0- ± 2 mm/m) ± 4% de lectura (± 2- ± 5 mm/m) Temperatura de funcionamiento: mayor de 0 -40°C ± 0.02 mm/m o ± 5% de lectura (0- ± 2 mm/m) ± 6% de lectura (± 2- ± 5 mm/m)
Medida Superficie Longitud total(mm) 100 Configuración inferior(Flat / V-groove) Plano Monitor(Digital / analógico) Digital
Dimensiones del producto(mm) Dimensión base: L100 X W50 Trusco Code -

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo DL-M1 de la serie Levelnic DL-m1.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico