(!)A partir del día 15 de dic. de 2019 Windows 7 ya no será recomendado para ser usado con el sitio de MISUMI debido a que Microsoft dejará de darle soporte el día 14 de ene. de 2020

  • La respuesta de MISUMI al COVID-19 como un proveedor esencial y nuestro compromiso con nuestros clientes y su seguridad. Leer más.
  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 1:00 am el día a 1:00 pm el día 25/10/2020 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.
    Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 1:00 a.m. to 1:00 p.m. (CST) 10/25/2020. We apologize for the inconvenience.

Bloque de guía【2 piezas por paquete】

Bloque de guía
  • Descuento por volumen

Para la instalación, use tornillos para platos No.E-697 (se venden por separado).

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
11300-11000
11300-12000
11300-21000
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteDescuento por volumenDías para enviar Ancho de ranura en T compatible
(mm)
Ah7
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
Perno de montaje compatible Tratamiento de superficies Material Tratamiento térmico Masa
(g)

2 piezas por paquete

Disponible

9 Días o más

1010864.811408-BM4x10Acabado de óxido negroSCM420Endurecimiento HRC603

2 piezas por paquete

Disponible

9 Días o más

10101664.811408-BM4x10Acabado de óxido negroSCM420Endurecimiento HRC606

2 piezas por paquete

Disponible

9 Días o más

1414109711408-MB6x14Acabado de óxido negroSCM420Endurecimiento HRC6010

Cargando…

  1. 1

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico