(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Machos de flauta espiral - Macho de roscar espiral T, acero rápido, TSP

Machos de flauta espiral - Macho de roscar espiral T, acero rápido, TSP
  • Descuento por volumen

Machuelo de uso general usado para roscar orificios ciegos.
[Características]
· La forma de ranura especial sobresale en las propiedades de descarga de viruta, eliminando la mordida de las virutas y enrollando el roscado.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

TSP4M0.7

Número de Parte
TSP4M0.7
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos de tornillo Metro Nominal M4 Paso, número de subprocesos(mm) 0.7
Hilos de chaflán 2.5P Tipo de material de herramienta Aleación HSS material de trabajo Acero bajo en carbono (aleación de carbono inferior al 0.25%) / Acero al carbono medio (contenido de carbono 0.25 a 0.45%) / Acero con alto contenido de carbono (C con un contenido superior al 0,45%) / Aleación de acero (SCM) / Hierro fundido (FC) / Cobre (Cu) / Fundición de aleación de aluminio (AC, ADC)
Tap Type Golpe en espiral Tipo de agujero Para agujero ciego Revestimiento S / N Disponible
Longitud total (L)(mm) 52 diámetro del vástago Ds(mm) 5 Límite de clase TAP G6
Longitud de Rosca l(mm) 7 Número de ranuras flautas 3 Longitud debajo de la cabeza Ln(mm) 20
Diámetro del cuello dn(mm) 3.05 Tipo de modelo(Tipo) 2 Cantidad de unidades ordenadas(pieza) 10

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico