(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Top de acción simple con eje

Top de acción simple con eje

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Este es el producto que siempre quisiste.
· La fuerza centrífuga causada por la rotación aumenta el diámetro, por lo que es ideal para el pulido de la superficie interna.
· Capaz de pulido pesado con un toque suave.
· Es un tipo retráctil, que proporciona una gran área de pulido y una hermosa superficie acabada.
· Accesorio de eje de un toque

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
TOF1010
TOF107
TOF1510
TOF20154
TOF20155
TOF252510
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro mayor
(mm)
Ancho
(mm)
El tamaño de grano
(#)
Diámetro del orificio del tornillo
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10102403
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10101203
1 Pieza(s)Disponible

37 Días o más

15152403
10 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

2015603
1 Pieza(s)Disponible

37 Días o más

2015803
10 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

25252406

Cargando…

  1. 1

Información básica

Utilizar Pulido Modelo Solapa con eje Cantidad de embalaje(Libro) 10
Velocidad máxima del motor(mín-1) 20000

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico