(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

G Fresa de extremo largo, 4 flautas SL4GE

G Fresa de extremo largo, 4 flautas SL4GE
  • Descuento por volumen

Molino de extremo recubierto de uso general. Adecuado para el procesamiento lateral de superficies laterales anchas y posiciones profundas.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
SL4GE3
SL4GE4
SL4GE5
SL4GE6
SL4GE7
SL4GE8
SL4GE9
SL4GE11
SL4GE12
SL4GE13
SL4GE14
SL4GE15
SL4GE16
SL4GE17
SL4GE18
SL4GE19
SL4GE20
SL4GE21
SL4GE22
SL4GE23
SL4GE24
SL4GE25
SL4GE26
SL4GE27
SL4GE28
SL4GE29
SL4GE30
SL4GE31
SL4GE32
SL4GE33
SL4GE34
SL4GE35
SL4GE36
SL4GE37
SL4GE38
SL4GE39
SL4GE40
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de la cuchilla (D)
(φ)
Longitud de la hoja (ℓ)
(mm)
Diámetro del vástago (d)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

315660
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

420860
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

525865
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

625865
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

7351080
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8351080
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

9451095
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

115512105
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

125512105
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

135516110
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

145516110
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

156516120
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

166516120
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

176520130
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

186520130
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

197520140
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

207520140
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

217520140
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

227520140
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

239025160
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

249025160
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

259025160
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

269025160
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

279025160
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

289025160
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

299025160
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

309025160
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3110532190
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3210532190
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3310532190
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3410532190
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3510532190
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3610532190
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3712532210
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3812532210
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3912532210
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4012532210

Cargando…

  1. 1

Información básica

material de trabajo acero en general / Acero templado y revenido / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aluminio / Cobre Tipo de forma de hoja Cuadrado Numero de flautas(hoja) 4
Tipo de material de herramienta Cobalt HSS Aplicación de mecanizado Avión / Lado / Ranura / Cortes inclinados Revestimiento Estaño
Ángulo de torsión (θ) Torsión estándar (30-40 °)

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico