(!)A partir del día 15 de dic. de 2019 Windows 7 ya no será recomendado para ser usado con el sitio de MISUMI debido a que Microsoft dejará de darle soporte el día 14 de ene. de 2020

  • La respuesta de MISUMI al COVID-19 como un proveedor esencial y nuestro compromiso con nuestros clientes y su seguridad. Leer más.

Heavy Long SLHV

Heavy Long SLHV
  • Descuento por volumen

Capaz de desbastar materiales desde acero hasta acero inoxidable y aluminio. Apto para acabados medios.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
SL4HV3
SL4HV4
SL4HV5
SL4HV6
SL4HV7
SL4HV8
SL4HV9
SL4HV10
SL4HV11
SL4HV12
SL4HV13
SL4HV14
SL4HV15
SL4HV16
SL4HV17
SL4HV18
SL4HV19
SL4HV20
SL4HV22
SL4HV25
SL4HV28
SL4HV30
SL6HV28
SL6HV30
SL6HV32
SL6HV35
SL6HV40
SL6HV45X42
SL6HV50X42
Número de ParteDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de la cuchilla (D)
(φ)
Longitud de la hoja (ℓ)
(mm)
Numero de flautas
(hoja)
Diámetro del vástago (d)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Disponible

9 Días o más

3154660
Disponible

9 Días o más

4204860
Disponible

9 Días o más

5254865
Disponible

9 Días o más

6254865
Disponible

7 Días o más

73541080
Disponible

7 Días o más

83541080
Disponible

7 Días o más

94541295
Disponible

7 Días o más

104541295
Disponible

9 Días o más

1155412105
Disponible

17 Días o más

1255412105
Disponible

7 Días o más

1355416110
Disponible

7 Días o más

1455416110
Disponible

7 Días o más

1565416120
Disponible

7 Días o más

1665416120
Disponible

7 Días o más

1765420130
Disponible

9 Días o más

1865420130
Disponible

7 Días o más

1975420140
Disponible

7 Días o más

2075420140
Disponible

12 Días o más

2275420140
Disponible

7 Días o más

2590425160
Disponible

7 Días o más

2890425160
Disponible

7 Días o más

3090425160
Disponible

9 Días o más

2890625160
Disponible

9 Días o más

3090625160
Disponible

9 Días o más

32105632190
Disponible

9 Días o más

35105632190
Disponible

9 Días o más

40125632210
Disponible

9 Días o más

45145642230
Disponible

9 Días o más

50145642230

Cargando…

  1. 1

Información básica

material de trabajo acero en general / Hierro fundido / Aluminio / Cobre Tipo de forma de hoja Desbaste Tipo de material de herramienta Cobalt HSS
Aplicación de mecanizado Lado / Ranura Revestimiento Sin recubrimiento Ángulo de torsión (θ) Torsión estándar (30-40 °)

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico