(!)A partir del día 15 de dic. de 2019 Windows 7 ya no será recomendado para ser usado con el sitio de MISUMI debido a que Microsoft dejará de darle soporte el día 14 de ene. de 2020

  • La respuesta de MISUMI al COVID-19 como un proveedor esencial y nuestro compromiso con nuestros clientes y su seguridad. Leer más.

Fresadora de desbaste SG-FAX mediana SGFREM

Fresadora de desbaste SG-FAX mediana SGFREM
  • Descuento por volumen

Capaz de desbaste de alta eficiencia de materiales desde acero hasta acero inoxidable y aluminio. Las muescas tienen un tono fino.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
SGFREM6
SGFREM8
SGFREM10
SGFREM12
SGFREM14
SGFREM15
SGFREM15N
SGFREM16
SGFREM16N
SGFREM18
SGFREM20
SGFREM20N
SGFREM22
SGFREM24
SGFREM25
SGFREM25N
SGFREM28
SGFREM30
SGFREM32
SGFREM35
SGFREM40
SGFREM45
SGFREM50
Número de ParteDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de la cuchilla (D)
(φ)
Longitud de la hoja (ℓ)
(mm)
Numero de flautas
(hoja)
Diámetro del vástago (d)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Longitud debajo del cuello (ℓ1)
(mm)
Diámetro del cuello D1
(mm)
Longitud debajo del cuello (ℓ2)
(mm)
Disponible

7 Días o más

6163680---
Disponible

7 Días o más

8253890---
Disponible

7 Días o más

1032310100---
Disponible

7 Días o más

1240412110---
Disponible

7 Días o más

1440412110---
Disponible

7 Días o más

15404161255313.353
Disponible

9 Días o más

1540416125---
Disponible

7 Días o más

16484161255614.356
Disponible

9 Días o más

1648416125---
Disponible

7 Días o más

1848416125---
Disponible

7 Días o más

2056420140701870
Disponible

9 Días o más

2056420140---
Disponible

7 Días o más

2256420140---
Disponible

7 Días o más

2467520160---
Disponible

7 Días o más

2567525160882388
Disponible

9 Días o más

2567525160---
Disponible

7 Días o más

2867525160---
Disponible

7 Días o más

3067525160---
Disponible

12 Días o más

328063218011229.5112
Disponible

7 Días o más

3580632180---
Disponible

7 Días o más

4095632200---
Disponible

7 Días o más

4595642200---
Disponible

7 Días o más

50112642220---

Cargando…

  1. 1

Información básica

material de trabajo acero en general / Acero templado y revenido / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aluminio / Titanio / Cobre Tipo de forma de hoja Desbaste Tipo de material de herramienta Aleación HSS
Aplicación de mecanizado Lado / Ranura Revestimiento TiCN Ángulo de torsión (θ) Torsión estándar (30-40 °)

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico