(!)A partir del día 15 de dic. de 2019 Windows 7 ya no será recomendado para ser usado con el sitio de MISUMI debido a que Microsoft dejará de darle soporte el día 14 de ene. de 2020

  • La respuesta de MISUMI al COVID-19 como un proveedor esencial y nuestro compromiso con nuestros clientes y su seguridad. Leer más.

AG Mill, desbaste, longitud regular Short AGRERS

AG Mill, desbaste, longitud regular Short AGRERS

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Capaz de desbaste de alta velocidad y alta eficiencia de materiales desde acero hasta acero inoxidable y aluminio. Las muescas tienen un tono fino.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
AGRERS6
AGRERS7
AGRERS8
AGRERS9
AGRERS10
AGRERS11
AGRERS12
AGRERS14
AGRERS15
AGRERS16
AGRERS18
AGRERS20
AGRERS22
AGRERS24
AGRERS25
AGRERS28
AGRERS30
AGRERS32
AGRERS35
AGRERS40
AGRERS45
AGRERS50
Número de ParteDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de la cuchilla (D)
(φ)
Longitud de la hoja (ℓ)
(mm)
Numero de flautas
(hoja)
Diámetro del vástago (d)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Disponible

7 Días o más

6154660
Disponible

7 Días o más

72041065
Disponible

7 Días o más

82041065
Disponible

7 Días o más

92541075
Disponible

7 Días o más

102541075
Disponible

7 Días o más

113041280
Disponible

7 Días o más

123041280
Disponible

7 Días o más

143541690
Disponible

7 Días o más

153541690
Disponible

7 Días o más

164041695
Disponible

7 Días o más

1840420105
Disponible

7 Días o más

2045420110
Disponible

7 Días o más

2245420110
Disponible

7 Días o más

2450525120
Disponible

7 Días o más

2550525120
Disponible

7 Días o más

2855525125
Disponible

7 Días o más

3055532140
Disponible

7 Días o más

3260632145
Disponible

7 Días o más

3560632145
Disponible

7 Días o más

4065632150
Disponible

7 Días o más

4570642155
Disponible

12 Días o más

5070642160

Cargando…

  1. 1

Información básica

material de trabajo acero en general / Acero templado y revenido / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aluminio / Titanio / Cobre Tipo de forma de hoja Desbaste Tipo de material de herramienta Cobalt HSS
Aplicación de mecanizado Lado / Ranura Revestimiento TiAlN Ángulo de torsión (θ) Torsión estándar (30-40 °)

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico